この製品には新バージョンがあります。
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS40055-EP
- Operating Input Voltage 8 V to 40 V
- Input Voltage Feed-Forward Compensation
- < 1 % Internal 0.7-V Reference
- Programmable Fixed-Frequency Up to 1-MHz Voltage Mode Controller
- Internal Gate Drive Outputs for High-Side and Synchronous N-Channel MOSFETs
- 16-Pin PowerPAD Package™ (ηJC = 25°C/W)
- Thermal Shutdown
- Externally Synchronizable
- Programmable High-Side Sense Short-Circuit Protection
- Programmable Closed-Loop Soft-Start
- TPS40055 Source/Sink
- SUPPORTS DEFENSE, AEROSPACE, AND MEDICAL APPLICATIONS
- Controlled Baseline
- One Assembly/Test Site
- One Fabrication Site
- Available in Military (–55°C/125°C) Temperature Range(1)
- Extended Product Life Cycle
- Extended Product-Change Notification
- Product Traceability
- APPLICATIONS
- Power Modules
- Networking/Telecom
- Industrial/Servers
(1) Additional temperature ranges available - contact factory
The TPS40055 is a family of high-voltage, wide input (8 V to 40 V), synchronous, step-down converters. The TPS40055 family offers design flexibility with a variety of user programmable functions, including soft-start, UVLO, operating frequency, voltage feed-forward, high-side current limit, and loop compensation.
The TPS40055 are also synchronizable to an external supply. The TPS40055 incorporates MOSFET gate drivers for external N-channel high-side and synchronous rectifier (SR) MOSFETs. Gate drive logic incorporates anti-cross conduction circuitry to prevent simultaneous high-side and synchronous
rectifier conduction.
The TPS40055 uses voltage feed-forward control techniques to provide good line regulation over the wide (4:1) input voltage range and fast response to input line transients with near constant gain with input variation which eases loop compensation. The
externally programmable current limit provides pulse-by-pulse current limit, as well as a hiccup mode operation utilizing an internal fault counter for longer duration overloads.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | Wide Input Synchronous Buck Controller - TPS40055-EP. データシート (Rev. D) | 2012年 2月 29日 | |||
* | VID | TPS40055-EP VID V6205617 | 2016年 6月 21日 | |||
* | 放射線と信頼性レポート | TPS40055MPWPREP Reliability Report | 2013年 9月 6日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点