ホーム パワー・マネージメント AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

TPS40060

アクティブ

ソース (供給) 専用、広い入力範囲 (10V ~ 55V)、最大 1MHz の周波数、同期整流降圧コントローラ

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LM5145 アクティブ 75V、入力電圧範囲とデューティ・サイクル範囲の広い同期整流・降圧コントローラ Frequency sync in and out, fast transient response and voltage mode control.

製品詳細

Vin (min) (V) 10 Vin (max) (V) 55 Iout (max) (A) 10 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Control mode Voltage mode Topology Buck Controller Rating Catalog Vout (min) (V) 0.7 Vout (max) (V) 45 Features Enable, Frequency synchronization, Synchronous Rectification Iq (typ) (µA) 1500 Duty cycle (max) (%) 98 Number of phases 1
Vin (min) (V) 10 Vin (max) (V) 55 Iout (max) (A) 10 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Control mode Voltage mode Topology Buck Controller Rating Catalog Vout (min) (V) 0.7 Vout (max) (V) 45 Features Enable, Frequency synchronization, Synchronous Rectification Iq (typ) (µA) 1500 Duty cycle (max) (%) 98 Number of phases 1
HTSSOP (PWP) 16 32 mm² 5 x 6.4
  • 動作入力電圧:10V~55V
  • 入力電圧フィードフォワード補償
  • 0.7V、誤差0.5%の内部基準電圧
  • 最大1MHzまでプログラム可能な固定周波数の電圧 モード・コントローラ
  • ハイサイドPチャネルMOSFET及び同期式Nチャネル MOSFET用ゲート駆動出力内蔵
  • 16ピンPowerPAD™パッケージ(JC = 2°C/W)
  • サーマル・シャットダウン機能
  • 外部同期可能
  • プログラマブルに設定できるハイサイド電流制限
  • プログラマブルに設定できる閉ループのソフトス タート
  • TPS40060はソースのみ/TPS40061はソース/シンク
  • APPLICATIONS
    • ネットワーキング装置
    • テレコム機器
    • 基地局
    • サーバー

SWIFT、PowerPAD、SpActおよびBurr-Brownは、テキサス・インスツルメンツの商標です。

  • 動作入力電圧:10V~55V
  • 入力電圧フィードフォワード補償
  • 0.7V、誤差0.5%の内部基準電圧
  • 最大1MHzまでプログラム可能な固定周波数の電圧 モード・コントローラ
  • ハイサイドPチャネルMOSFET及び同期式Nチャネル MOSFET用ゲート駆動出力内蔵
  • 16ピンPowerPAD™パッケージ(JC = 2°C/W)
  • サーマル・シャットダウン機能
  • 外部同期可能
  • プログラマブルに設定できるハイサイド電流制限
  • プログラマブルに設定できる閉ループのソフトス タート
  • TPS40060はソースのみ/TPS40061はソース/シンク
  • APPLICATIONS
    • ネットワーキング装置
    • テレコム機器
    • 基地局
    • サーバー

SWIFT、PowerPAD、SpActおよびBurr-Brownは、テキサス・インスツルメンツの商標です。

TPS40060及びTPS40061は、高電圧で広い入力電圧範囲(10V~ 55V)をもつ同期式降圧型コンバータです。

このデバイス・ファミリは、設計する上でのフレキシビリティ を備えており、ソフトスタート、UVLO、動作周波数、電圧 フィードフォワード、ハイサイド電流制限、ループ補償などの ユーザーがプログラマブルに設定できる多種多様な機能をもって います。また、このデバイスは外部電源にも同期させることがで きます。

TPS40060及びTPS40061は外部のPチャネル・ハイサイド MOSFET及びNチャネル同期整流(SR)MOSFET用のMOSFET ゲート・ドライバを内蔵しています。ゲート駆動のロジックには ハイサイドと同期整流器の導通が同時に起こるのを防ぐアンチ・ クロス導通回路が含まれています。

TPS40060及びTPS40061は、高電圧で広い入力電圧範囲(10V~ 55V)をもつ同期式降圧型コンバータです。

このデバイス・ファミリは、設計する上でのフレキシビリティ を備えており、ソフトスタート、UVLO、動作周波数、電圧 フィードフォワード、ハイサイド電流制限、ループ補償などの ユーザーがプログラマブルに設定できる多種多様な機能をもって います。また、このデバイスは外部電源にも同期させることがで きます。

TPS40060及びTPS40061は外部のPチャネル・ハイサイド MOSFET及びNチャネル同期整流(SR)MOSFET用のMOSFET ゲート・ドライバを内蔵しています。ゲート駆動のロジックには ハイサイドと同期整流器の導通が同時に起こるのを防ぐアンチ・ クロス導通回路が含まれています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS40060 広入力電圧範囲 同期整流式バック・コントローラ データシート (Rev. A 翻訳版) 最新英語版 (Rev.F) PDF | HTML 2006年 11月 6日
アプリケーション・ノート TPS4005x TPS4006x Effect of Programmable UVLO 2004年 3月 25日
ユーザー・ガイド Using the TPS40060 2004年 1月 13日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS40060EVM — 10 V~55 V 入力、3.3 V 出力、4 A、広入力範囲 EVM

TPS40060EVM is a wide input range synchronous buck converter using the full input range ofthe TPS40060 to produce a regulated 3.3 V output at up to 4 A of load current. Using lossless RDS(on) current sense for short circuit protection and a high-side P-channel MOSFET simplifies the (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS40060 TINA-TI Average Reference Design

SLUM118.TSC (76 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS40060 TINA-TI Average Spice Model

SLUM117.ZIP (8 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS40060 TINA-TI Start-Up Reference Design

SLUM120.TSC (615 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS40060 TINA-TI Steady State Reference Design

SLUM121.TSC (414 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS40060 TINA-TI Transient Spice Model

SLUM119.ZIP (54 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS40060 Unencrypted PSpice Average Model Package (Rev. A)

SLIM024A.ZIP (122 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS40060 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLIM035A.ZIP (91 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (PWP) 16 Ultra Librarian