TPS40061
- 動作入力電圧:10V~55V
- 入力電圧フィードフォワード補償
- 0.7V、誤差0.5%の内部基準電圧
- 最大1MHzまでプログラム可能な固定周波数の電圧 モード・コントローラ
- ハイサイドPチャネルMOSFET及び同期式Nチャネル MOSFET用ゲート駆動出力内蔵
- 16ピンPowerPAD™パッケージ(
JC = 2°C/W)
- サーマル・シャットダウン機能
- 外部同期可能
- プログラマブルに設定できるハイサイド電流制限
- プログラマブルに設定できる閉ループのソフトス タート
- TPS40060はソースのみ/TPS40061はソース/シンク
- APPLICATIONS
- ネットワーキング装置
- テレコム機器
- 基地局
- サーバー
SWIFT、PowerPAD、SpActおよびBurr-Brownは、テキサス・インスツルメンツの商標です。
TPS40060及びTPS40061は、高電圧で広い入力電圧範囲(10V~ 55V)をもつ同期式降圧型コンバータです。
このデバイス・ファミリは、設計する上でのフレキシビリティ を備えており、ソフトスタート、UVLO、動作周波数、電圧 フィードフォワード、ハイサイド電流制限、ループ補償などの ユーザーがプログラマブルに設定できる多種多様な機能をもって います。また、このデバイスは外部電源にも同期させることがで きます。
TPS40060及びTPS40061は外部のPチャネル・ハイサイド MOSFET及びNチャネル同期整流(SR)MOSFET用のMOSFET ゲート・ドライバを内蔵しています。ゲート駆動のロジックには ハイサイドと同期整流器の導通が同時に起こるのを防ぐアンチ・ クロス導通回路が含まれています。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS40060 広入力電圧範囲 同期整流式バック・コントローラ データシート (Rev. A 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.F) | PDF | HTML | 2006年 11月 6日 | |
アプリケーション・ノート | TPS4005x TPS4006x Effect of Programmable UVLO | 2004年 3月 25日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS40060EVM — 10 V~55 V 入力、3.3 V 出力、4 A、広入力範囲 EVM
TPS40060EVM is a wide input range synchronous buck converter using the full input range ofthe TPS40060 to produce a regulated 3.3 V output at up to 4 A of load current. Using lossless RDS(on) current sense for short circuit protection and a high-side P-channel MOSFET simplifies the (...)
TPS40061 TINA-TI Average Reference Design
TPS40061 TINA-TI Start-Up Reference Design
TPS40061 TINA-TI Steady State Reference Design
TPS40061 Unencrypted PSpice Average Model Package (Rev. A)
TPS40061 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点