データシート
TPS40100
- 入力電圧範囲:4.5V~18V
- 可変スイッチング周波数(100kHz~600kHz)の電 流フィードバック・コントロール
- 出力電圧範囲:0.7V~5.5V
- 同時、レシオメトリック、シーケンシャルの起動 シーケンス
- アダプティブ・ゲート・ドライブ
- リモート・センス(分離されたGND/PGNDを介して)
- NチャネルMOSFET用ゲート・ドライバ内蔵
- 5Vレギュレータ内蔵
- 24ピンQFNパッケージ
- サーマル・シャットダウン機能
- プログラム可能な過電流検出
- パワー・グッド・インジケータ
- 基準電圧:690mV、精度1%
- 出力マージン制御機能(3%、5%)
- プログラム可能なUVLO(及びプログラム可能なヒ ステリシス)
- 外部クロック周波数同期
- APPLICATIONS
- サーバー
- ネットワーク機器
- ケーブル・モデム/ルーター
- XDSLモデム/ルーター
- セットトップ・ボックス
- テレコム機器
- 電源モジュール
すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。
TPS40100は、中間電圧入力範囲(4.5V~18V)で動作する同期 式降圧型コントローラです。TPS40100にはプログラム可能な閉 ループソフトスタート、プログラム可能なUVLO(及びプログラ ム可能なヒステリシス)、プログラム可能なインダクタ検出に よる電流制限の機能が用意されており、また、外部クロックに 同期動作することができます。TPS40100は外付けのNチャネ ル・ハイサイドMOSFET及び同期整流(SR)MOSFET用にMOSFET ゲート・ドライバを内蔵しています。ゲート駆動のロジック にはアダプティブのアンチクロス導通制御回路を組み込んでい るため、ハイサイドと整流MOSFETのクロス導通を抑え、整流 MOSFETのダイオード導通を低減し、効率を改善します。また、 外部からプログラム可能な電流制限機能を持ち、Hiccupモード による過電流からの自動回復機能も内蔵されています。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 4.5V~18V入力電圧対応同期整流型降圧コントローラ (シーケンス/出力マージン制御付き) データシート | 英語版 | PDF | HTML | 2006年 11月 6日 | |
ユーザー・ガイド | TPS40100 Buck Controller Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2022年 3月 1日 | |||
セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 | |||
その他の技術資料 | Исходные проекты ll | 2011年 5月 13日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RGE) | 24 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点