TPS40120
- VRM 10.x VID Code Table
- 14-Pin TSSOP
- APPLICATIONS
- Voltage Regulator Modules VRM/EVRD 10.x
- Multiphase Processor Power Supplies
The TPS40120 is a 6-bit digitally programmed feedback divider designed to work with TPS40090 multiphase controller or other controllers having 0.7-V internal reference to support VRM 10.x compliant power supplies. The TPS40120 is designed to support discrete DC/DC converters for Intel® processors using 5-bit (Pentium® 4 or Xeon) or 6-bit VID codes with 12.5 mV steps.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS40120 Feedback Divider データシート (Rev. B) | 2004年 8月 26日 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点