TPS40140
スタッカブル、2 チャネル搭載、多相 (2 相) または 2 チャネル独立 (デュアル) の出力コントローラ
データシート
TPS40140
- VDD:4.5V~15V、内部5Vレギュレータ
- VOUT:0.7V~5.8V
- 1MHzで15V入力を0.7V出力に変換
- デュアル出力または2フェーズのインタリーブ動作、16フェーズまでスタッカブル
- プリバイアス出力をサポート
- プログラミング可能なスイッチング周波数:最大1MHz/フェーズ
- 0.5%内部トリミングされた0.7Vリファレンス
- シャットダウン電流:10μA
- 強制電流シェアリング(1)による電流モード制御
- 電源段動作範囲:1V~40V
- 異なる入力電圧レールからのパワー・シェアリング(例:5Vからマスター、12Vからスレーブ
- リモート・センス差動増幅器
- プログラミング可能な入力低電圧ロックアウト
- 抵抗またはインダクタDCR電流センス
- TPS40120と組み合わせて6ビットのデジタル制御出力を実現
- 36ピンQFNパッケージ
- アプリケーション
- グラフィック・カード
- インターネット・サーバ
- ネットワーク機器
- 通信機器
- DC給電システム
(1)特許出願中
TPS40140は、単一出力の2フェーズ電源、または2つの独立した出力をサポートする電源として構成可能な、多機能同期バック・ コントローラです。いくつかのTPS40140コントローラをスタックすることで、最大16フェーズのマルチフェーズ単一出力電源 を構成できます。または、それぞれ独立した出力を提供する複数のコントローラをインタリーブ・パターンに同期化することに より、入力リップル電流を改善することができます。
TPS40140は、1MHzで15V入力を0.7V出力に変換することができます。
各フェーズは、最大1MHzのスイッチング周波数で動作します。1デバイス内の2つのフェーズは、180°位相差をもって動作しま す。複数デバイスのスタッカブル構成では、マスターを基準とした各スレーブの位相シフトをプログラミングできます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | デュアルまたは 2 フェーズ・スタッカブル・コントローラ データシート (Rev. A 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.I) | PDF | HTML | 2007年 5月 29日 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点