データシート
TPS40345
- 入力電圧範囲: 3V~20V
- 600kHzのスイッチング周波数
- ハイサイドおよびローサイドFET RDS(on)電流センシング
- プログラミング可能な温度補償付きOCPレベル
- プログラミング可能なソフト・スタート
- 基準電圧: 600mV、1.3%
- 電圧フィードフォワード補償
- プリバイアス出力をサポート
- 周波数スペクトラム拡散
- サーマル・シャットダウン保護: 145℃
- サーマル・パッドへのグランド接続を備えた10ピン3mm×3mm VSONパッケージ
TPS40345は、3V~20Vの入力で動作する、コスト最適化設計の同期整流バック・コントローラです。電圧モード制御アーキテクチャを実装し、入力電圧フィードフォワード補償により入力電圧の変化に対して瞬時に応答します。スイッチング周波数は600kHzに固定されています。
周波数スペクトラム拡散(FSS)機能により、スイッチング周波数にディザリングを付加することで、ピークEMIノイズが大幅に低減され、EMI標準への準拠が容易になります。
TPS40345には、ソフト・スタート、過電流保護(OCP)レベル、ループ補償など、ユーザー・プログラミング可能な各種の機能が用意されています。
OCPレベルは、LDRVピンと回路のグランドとの間に接続する1個の外付け抵抗によってプログラミングできます。最初のパワーオン時に、TPS40345は較正サイクルに入り、LDRVピンの電圧を測定して、内部OCP電圧レベルを設定します。動作中、プログラミングされたOCP電圧レベルが、ローサイドFETのオン時の電圧降下と比較され、過電流状態が発生しているかどうかが確認されます。過電流状態の場合、TPS40345はシャットダウン/再起動サイクルに入り、障害が解消されるまでこのサイクルを繰り返します。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS40345 3V~20V入力、同期整流バック・コントローラ データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2017年 12月 12日 |
ユーザー・ガイド | TPS40345 Buck Controller Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2022年 1月 3日 | |||
Analog Design Journal | Maximizing power density and thermal performance in power-module designs | 2018年 12月 12日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TPS40345EVM-353 — TPS40345 8V ~ 14V 入力、1.2V 出力同期整流降圧コントローラの評価モジュール
The TPS40345EVM-353 evaluation module (EVM) is a synchronous buck converter providing a fixed 1.2-V output at up to 20A from a 12-V input bus.
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VSON (DRC) | 10 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点