TPS5102
- Dual, Step-Down for Notebook System Power
- 4.5 V to 25 V Input Voltage Range
- Adjustable Output Voltage
- 95% Efficiency Achievable
- PWM/Skip Mode Control Maintains High Efficiency Under Light Load Conditions
- Fixed-Frequency Operation
- Resistorless Current Protection
- Fixed High-Side Driver Voltage
- Low Quiescent Current (0.6 mA, <1 uA for Standby)
- Small 30-Pin TSSOP
- EVM Available (TPS5102EVM-135)
The TPS5102 is a dual, high efficiency controller designed for notebook system power requirements. Under light load conditions, high efficiency is maintained as the controller switches from the PWM mode to the lower frequency Skip mode.
These two operating modes, along with the synchronous-rectifier drivers, dead-time, and very low quiescent current, allow power to be conserved and the battery life extended, under all load conditions.
The resistor-less current protection and fixed high-side driver voltage simplify the system design and reduce the external parts count. The wide input voltage range and adjustable output voltages allow flexibility for using the TPS5102 in notebook power supply applications.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | Dual High Efficiency Controller For Notebook PC Power データシート | 1999年 9月 28日 | |||
ユーザー・ガイド | TPS5102 Buck Controller Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2022年 3月 14日 | |||
アプリケーション・ノート | Power Supply Sequencing Solutions for Dual Supply Voltage DSPs (Rev. A) | 2000年 7月 5日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
TSSOP (DBT) | 30 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点