TPS51103
- Wide Input Voltage Range: 4.5 V to 28 V
- 5-V/3.3-V, 100-mA, LDO Output
- Glitch Free Switch Over Circuit
- Always-On 3.3-V, 5-mA LDO Output for RTC
- 250 kHz Clock Output for Charge Pump
- Thermal Shutdown (Non-latch)
- 10Ld QFN (DRC) Package
- APPLICATIONS
- Notebook Computers
- Mobile Digital Consumer Products
The TPS51103 integrates three LDOs. The 5-V and 3.3-V LDOs are both rated at 100 mA and also include a glitch-free switch-over feature allowing for optimized battery life. An additional 3.3-V LDO is designed to provide an always on power output for the real time clock (RTC). The TPS51103 integrates a clock output to use with an external charge pump. The TPS51103 offers an innovative solution for optimizing the complex and multiple power rails typically found in a Notebook Computer. The TPS51103 is available in the 10-pin QFN package and is specified from –40°C to 85°C.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点