データシート
TPS51123A
- Wide-Input Voltage Range: 5.5 V to 28 V
- Output Voltage Range: 2 V to 5.5 V
- Built-in 100-mA 5-V/3.3-V LDO with Switches
- Built-in 1% 2-V Reference Output
- With/Without Out-of-Audio™ Mode Selectable Light-Load and PWM-Only Operation
- Internal 1.6-ms Voltage Servo Soft-Start
- Adaptive On-Time Control Architecture with Four Selectable Frequency Setting
- 4500 ppm/°C RDS(on) Current Sensing
- Built-In Output Discharge
- Power Good Output
- Built-in OVP/UVP/OCP
- Thermal Shutdown (Non-latch)
- 24-Pin QFN (RGE) Package
The TPS51123A is a cost effective, dual-synchronous buck controller targeted for notebook system power supply solutions. It provides 5-V and 3.3-V LDOs and requires few external components. The TPS51123A supports high-efficiency, fast transient responses and provides a combined power-good signal. Out-of-Audio mode light-load operation enables low acoustic noise at much higher efficiency than conventional forced PWM operation. Adaptive on-time D-CAP control provides convenient and efficient operation. The part operates with supply input voltages ranging from 5.5 V to 28 V and supports output voltages from 2 V to 5.5 V. The TPS51123A is available in a 24-pin QFN package and is specified from -40°C to 85°C ambient temperature range.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | Dual-Synchronous, Step-Down Controller with Out-of-Audio Operation データシート (Rev. C) | 2012年 7月 30日 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点