ホーム パワー・マネージメント マルチチャネル IC (PMIC)

TPS51216-EP

アクティブ

エンハンスド製品、DDR2、DDR3、DDR3L メモリ電源ソリューション、同期整流降圧コントローラ

製品詳細

Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 28 Vout (min) (V) 0.7 Vout (max) (V) 1.8 Features Shutdown Pin for S3 Rating HiRel Enhanced Product Operating temperature range (°C) -55 to 125 Iq (typ) (mA) 0.6 Product type DDR DDR memory type DDR, DDR2, DDR3, DDR3L, LPDDR2, LPDDR3
Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 28 Vout (min) (V) 0.7 Vout (max) (V) 1.8 Features Shutdown Pin for S3 Rating HiRel Enhanced Product Operating temperature range (°C) -55 to 125 Iq (typ) (mA) 0.6 Product type DDR DDR memory type DDR, DDR2, DDR3, DDR3L, LPDDR2, LPDDR3
WQFN (RUK) 20 9 mm² 3 x 3
  • 同期整流降圧コントローラ (VDDQ)
    • 変換電圧範囲:3~28V
    • 出力電圧範囲:0.7~1.8V
    • 0.8% の VREF 精度
    • 高速過渡応答の D-CAP™ モード
    • 300kHz/400kHz のスイッチング周波数を選択可能
    • 自動スキップ機能により軽負荷と重負荷の両方で効率を最適化
    • S4/S5 状態でソフトオフに対応
    • OCL、OVP、UVP、UVLO 保護機能
    • パワー・グッド出力
  • 2A LDO (VTT)、バッファ付き基準電圧 (VTTREF)
    • 2A ピークのシンクおよびソース電流
    • セラミック出力コンデンサ 最小容量 10µF
    • 低ノイズ、バッファ付きの 10mA VTTREF 出力
    • 0.8% VTTREF、20mV VTT 精度
    • ハイ・インピーダンス (S3) およびソフトオフ (S4/S5) に対応
  • サーマル・シャットダウン
  • 20 ピン、3mm × 3mm、WQFN パッケージ
  • 防衛、航空宇宙、および医療アプリケーションをサポート
    • 管理されたベースライン
    • 単一のアセンブリ/テスト施設
    • 単一の製造施設
    • 軍用 (-55°C~125°C) 温度範囲で利用可能。(1)
    • 長い製品ライフ・サイクル
    • 製品変更通知期間の延長
    • 製品のトレーサビリティ

(1)その他の温度範囲も利用可能 - 工場にお問い合わせください

  • 同期整流降圧コントローラ (VDDQ)
    • 変換電圧範囲:3~28V
    • 出力電圧範囲:0.7~1.8V
    • 0.8% の VREF 精度
    • 高速過渡応答の D-CAP™ モード
    • 300kHz/400kHz のスイッチング周波数を選択可能
    • 自動スキップ機能により軽負荷と重負荷の両方で効率を最適化
    • S4/S5 状態でソフトオフに対応
    • OCL、OVP、UVP、UVLO 保護機能
    • パワー・グッド出力
  • 2A LDO (VTT)、バッファ付き基準電圧 (VTTREF)
    • 2A ピークのシンクおよびソース電流
    • セラミック出力コンデンサ 最小容量 10µF
    • 低ノイズ、バッファ付きの 10mA VTTREF 出力
    • 0.8% VTTREF、20mV VTT 精度
    • ハイ・インピーダンス (S3) およびソフトオフ (S4/S5) に対応
  • サーマル・シャットダウン
  • 20 ピン、3mm × 3mm、WQFN パッケージ
  • 防衛、航空宇宙、および医療アプリケーションをサポート
    • 管理されたベースライン
    • 単一のアセンブリ/テスト施設
    • 単一の製造施設
    • 軍用 (-55°C~125°C) 温度範囲で利用可能。(1)
    • 長い製品ライフ・サイクル
    • 製品変更通知期間の延長
    • 製品のトレーサビリティ

(1)その他の温度範囲も利用可能 - 工場にお問い合わせください

TPS51216-EP デバイスは、DDR2、DDR3、DDR3L メモリ・システム用の電源一式を、最低限の総コストと最小限の容積で実現します。同期整流降圧レギュレータ・コントローラ (VDDQ) と、2A シンク / ソースのトラッキング LDO (VTT) およびバッファ付きの低ノイズ基準電圧 (VTTREF) が内蔵されています。TPS51216-EP は、D-CAP™ モードと 300kHz/400kHz の周波数を組み合わせて使用し、使いやすさと高速な過渡応答を実現しています。VTTREF は、0.8% という非常に優れた精度で VDDQ/2 に追従します。VTT は 2A シンク / ソースのピーク電流能力を備え、10µF のセラミック・コンデンサのみで動作します。さらに、専用の LDO 電源入力が利用可能です。

TPS51216-EP は非常に優れた電源性能だけでなく、豊富な機能も備えています。柔軟な電力状態制御に対応しており、S3 では VTT を高インピーダンスにし、S4 または S5 状態では VDDQ、VTT、VTTREF を放電します (ソフト・オフ)。

TPS51216-EP デバイスは、DDR2、DDR3、DDR3L メモリ・システム用の電源一式を、最低限の総コストと最小限の容積で実現します。同期整流降圧レギュレータ・コントローラ (VDDQ) と、2A シンク / ソースのトラッキング LDO (VTT) およびバッファ付きの低ノイズ基準電圧 (VTTREF) が内蔵されています。TPS51216-EP は、D-CAP™ モードと 300kHz/400kHz の周波数を組み合わせて使用し、使いやすさと高速な過渡応答を実現しています。VTTREF は、0.8% という非常に優れた精度で VDDQ/2 に追従します。VTT は 2A シンク / ソースのピーク電流能力を備え、10µF のセラミック・コンデンサのみで動作します。さらに、専用の LDO 電源入力が利用可能です。

TPS51216-EP は非常に優れた電源性能だけでなく、豊富な機能も備えています。柔軟な電力状態制御に対応しており、S3 では VTT を高インピーダンスにし、S4 または S5 状態では VDDQ、VTT、VTTREF を放電します (ソフト・オフ)。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS51216-EP DDR2、DDR3 および DDR3L メモリ電源ソリューション一式、同期整流降圧コントローラ、2A LDO、バッファ付きリファレンス電圧 データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 9月 2日
* VID TPS51216-EP VID V6216601 2018年 3月 27日
* 放射線と信頼性レポート TPS51216MRUKREP Reliability Report 2016年 4月 11日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

TPS51216 PSpice Transient Model

SLUM395.ZIP (67 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS51216 TINA-TI Transient Reference Design

SLUM459.TSC (648 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS51216 TINA-TI Transient Spice Model

SLUM458.ZIP (72 KB) - TINA-TI Spice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (RUK) 20 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ