TPS51217
- Wide Input Voltage Range: 3 V to 28 V
- Output Voltage Range: 0.6 V to 2.6 V
- Wide Output Load Range: 0 to 20A+
- Built-in 0.5% 0.6 V Reference
- D-CAP Mode with 100-ns Load Step Response
- Adaptive On Time Control Architecture with Fixed 340kHz Operation
- Dynamic Output Voltage Change Capability
- 4700 ppm/°C RDS(on) Current Sensing
- Internal 0.9-ms Voltage Servo Softstart
- Pre-Charged Start-up Capability
- Built-in Output Discharge
- Power Good Output
- Integrated Boost Switch
- Built-in OVP/UVP/OCP
- Thermal Shutdown (Non-latch)
- SON-10 (DSC) Package
The TPS51217 is a small-sized single buck controller with adaptive on-time D-CAP™ mode. The device is suitable for low output voltage, high current, PC system power rail and similar point-of-load (POL) power supply in digital consumer products. A small package with minimal pin-count saves space on the PCB, while a dedicated EN pin and pre-set frequency minimize design effort required for new designs. The skip-mode at light load condition, strong gate drivers and low-side FET RDS(on) current sensing supports low-loss and high efficiency, over a broad load range. The TRAN pin provides freedom of masking overvoltage protection, undervoltage protection and power-good signal during the transition period of dynamic output voltage change for modern GPU power supply applications. The conversion input voltage which is the high-side FET drain voltage ranges from 3 V to 28 V and the output voltage ranges from 0.6 V to 2.6 V. The device requires an external 5-V supply. The TPS51217 is available in a 10-pin SON package specified from –40°C to 85°C.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | High Performance, Single Synchronous Step-Down Controller .. データシート (Rev. B) | 2012年 2月 1日 | |||
ユーザー・ガイド | TPS51217 Buck Controller Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2022年 2月 14日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS51217 TINA-TI Transient Reference Design
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WSON (DSC) | 10 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点