TPS51225
- Input Voltage Range: 5.5 V to 24 V
- Output Voltages: 5 V and 3.3 V (Adjustable Range ±10%)
- Built-in, 100-mA, 5-V and 3.3-V LDOs
- Clock Output for Charge-Pump
- ±1% Reference Accuracy
- Adaptive On-time D-CAP Mode Control Architecture with 300kHz/355kHz Frequency Setting
- Auto-skip Light Load Operation (TPS51225/C)
- OOA Light Load Operation (TPS51225B)
- Internal 0.8-ms Voltage Servo Soft-Start
- Low-Side RDS(on) Current Sensing Scheme with 4500 ppm/°C Temperature Coefficient
- Built-in Output Discharge Function
- Separate Enable Input for Switchers (TPS51225/B/C)
- Dedicated OC Setting Terminals
- Power Good Indicator
- OVP/UVP/OCP Protection
- Non-latch UVLO/OTP Protection
- 20-Pin, 3 mm × 3 mm, QFN (RUK)
The TPS51225/B/C is a cost-effective, dual-synchronous buck controller targeted for notebook system-power supply solutions. It provides 5-V and 3.3-V LDOs and requires few external components. The 260-kHz VCLK output can be used to drive an external charge pump, generating gate drive voltage for the load switches without reducing the main converter efficiency. The TPS51225/B/C supports high efficiency, fast transient response and provides a combined power-good signal. Adaptive on-time, D-CAP™ control provides convenient and efficient operation. The device operates with supply input voltage ranging from 5.5 V to 24 V and supports output voltages of 5.0 V and 3.3 V. The TPS51225/B/C is available in a 20-pin, 3 mm × 3 mm, QFN package and is specified from –40°C to 85°C.
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | Dual Synchronous Step-Down Controller with 5-V and 3.3-V LDOs データシート (Rev. B) | 2012年 9月 9日 | |||
| アプリケーション・ノート | Mosfet Driver Circuit Design Guide for TPS512xx (Rev. A) | 2019年 4月 1日 | ||||
| セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 | |||
| アプリケーション・ノート | Understanding Dead-time Based On TPS51225/275/285 | 2018年 8月 22日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS51225EVM-133 — TPS51225 評価モジュール
TPS51225 TINA-TI Transient Reference Design
TPS51225 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
TPS51225B TINA-TI Transient Reference Design
TPS51225B Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
TPS51225C Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| WQFN (RUK) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。