TPS51275C
- Input Voltage Range: 5 V to 24 V
- Output Voltages: 5 V and 3.3 V (Adjustable Range ±10%)
- Built-in, 100-mA, 5-V and 3.3-V LDOs
- Clock Output for Charge-Pump
- ±1% Reference Accuracy
- Adaptive On-Time D-CAP Mode Control Architecture with 300-kHz and 355-kHz Frequency Setting
- Auto-skip Light Load Operation (TPS51275, and TPS51275C)
- OOA Light Load Operation (TPS51275B)
- Internal 0.8-ms Voltage Servo Soft-Start
- Low-Side RDS(on) Current Sensing Scheme
- Built-In Output Discharge Function
- Separate Enable Input for Switchers
- Dedicated OC Setting Terminals
- Power Good Indicator
- OVP, UVP and OCP Protection
- Non-Latch UVLO and OTP Protection
- 20-Pin, 3 mm x 3 mm, QFN (RUK)
The TPS51275, TPS51275B and TPS51275C are cost-effective, dual-synchronous buck controllers targeted for notebook system-power supply solutions. It provides 5-V and 3.3-V LDOs and requires few external components. The 260-kHz VCLK output can be used to drive an external charge pump, generating gate drive voltage for the load switches without reducing the main converter efficiency. The TPS51275, TPS51275B and TPS51275C supports high efficiency, fast transient response and provides a combined power-good signal. Adaptive on-time, D-CAP™ control provides convenient and efficient operation. The device operates with supply input voltage ranging from 5 V to 24 V and supports output voltages of 5.0 V and 3.3 V. The TPS51275, TPS51275B and TPS51275C are available in a 20-pin, 3 mm x 3 mm, QFN package and is specified from –40°C to 85°C.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | Dual Synchronous, Step-Down Controller with 5-V and 3.3-V LDOs データシート (Rev. B) | 2013年 2月 27日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS51275 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WQFN (RUK) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点