データシート
TPS51312
- D-CAP2 Mode Enables Fast Transient Response
- No External Compensation Required
- Input Voltage VIN Range: 3.1 V to 5.5 V
- Bias Voltage VCC Range: 3.1 V to 5.5 V
- Output Voltage Range: 0.6 V to 3.3 V
- 0.6-V, 1% Voltage Reference Accuracy
- Fixed Voltage Servo Soft-Start Function
- Auto-Skip, Eco-mode for High Efficiency at Light Loads
- Switching Frequency: 900-kHz
- UVLO, UVP, OTP and OVP Power Good Output
- Cycle-By-Cycle Current Limit, Latch-off OCP
- Thermally Enhanced 3 mm x 3 mm, 10-pin SON (DRC)
The TPS51312 is a high-efficiency, synchronous, step-down DC/DC converter. It supports 3-A (maximum) of dc output current at output voltages from 0.6 V to 3.3 V. The D-CAP2 mode adaptive on-time control allows a small footprint when designed using all ceramic output capacitors and offers a low external component count. The device also features auto-skip function at light load condition, pre-biased start-up and internally fixed soft-start time. When the device is disabled, the output capacitor is discharged through internal resistor.
The TPS51312 is available in a 3 mm x 3 mm, 10-pin DRC package (Green RoHS compliant and Pb free) and is specified between –40°C and 85°C.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 3.1-V to 5.5-V Input, 3-A Output, Synchronous, Step-Down Regulator with Integrat データシート | 2012年 7月 4日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
シミュレーション・モデル
TPS51312 TINA-TI Transient Reference Design
SLUM357.TSC (161 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル
TPS51312 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)
SLUM333B.ZIP (35 KB) - PSpice Model
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VSON (DRC) | 10 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点