TPS51313
nVidia グラフィックスの PEX (PCI-Express) レール向け、3V ~ 5.5V 入力、DCAP2、1MHz、降圧 DC/DC コンバータ
TPS51313
- Input Voltage VIN Range : 3.1 V to 5.5 V
- Bias Voltage VCC Range: 3.1 V to 5.5 V
- Output Voltage Range: 0.6 V to 3.3 V
- 0.6-V, 1% Voltage Reference Accuracy
- Switching Frequency: 1 MHz
- No External Compensation is Required
- Fixed Voltage Servo Soft-Start Function
- Thermal Shutdown
The TPS51313 is an easy-to-use, fully integrated, synchronous buck converter for low voltage point-of-load applications. It is designed to meet the NVIDIA OpenVreg Type 0 specifications, including the package and footprint requirement. It supports 3-A (maximum) of dc output current at output voltages from 0.6 V to 3.3 V. The D-CAP2 mode adaptive, constant on-time control with 1-MHz switching frequency allows a small footprint when designed using all ceramic output capacitors and offers a low external component count. The device also features auto-skip function at light load condition, pre-biased start-up and internally fixed soft-start time. When the device is disabled, the output capacitor is discharged through internal resistor. The TPS51313 is available in a 3 mm x 3 mm, 10-pin DRC package (Green RoHS compliant and Pb free) and is specified between –10°C and 85°C.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS51313 データシート | 2012年 5月 13日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS51313 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VSON (DRC) | 10 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点