TPS51461
- Integrated FETs Converter w/TI Proprietary D-CAP+™ Mode Architecture
- 6-A Maximum Output Current
- Minimum External Parts Count
- Support all MLCC Output Capacitor and SP/POSCAP
- Auto Skip Mode
- Selectable 700-kHz and 1-MHz Frequency
- Small 4 × 4, 24-Pin, QFN Package
The TPS51461 is a fully integrated synchronous buck regulator employing D-CAP+™. It is used for up to 5-V step-down where system size is at its premium, performance and optimized BOM are must-haves.
This device fully supports Intel system agent applications with integrated 2-bit VID function.
The TPS51461 also features two switching frequency settings (700 kHz and 1 MHz), skip mode, pre-bias startup, programmable external capacitor soft-start time/voltage transition time, output discharge, internal VBST Switch, 2-V reference (±1%), power good and enable.
The TPS51461 is available in a 4 mm × 4 mm, 24-pin, QFN package (Green RoHs compliant and Pb free) and is specified from 0°C to 85°C.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
シミュレーション・モデル
TPS51461 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SLUM197A.ZIP (50 KB) - PSpice Model
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RGE) | 24 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点