ホーム パワー・マネージメント AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

TPS51601A

アクティブ

デッドタイム制御機能搭載、30V、ハーフブリッジ・ゲート・ドライバ

製品詳細

Operating temperature range (°C) -40 to 105 Rating Catalog Input supply voltage (max) (V) 5.5 Features Dead time control Input supply voltage (min) (V) 4.5
Operating temperature range (°C) -40 to 105 Rating Catalog Input supply voltage (max) (V) 5.5 Features Dead time control Input supply voltage (min) (V) 4.5
VSON (DRB) 8 9 mm² 3 x 3
  • High Voltage Synchronous Buck Driver
  • Integrated Boost Switch for Bootstrap Action
  • Adaptive Dead Time Control and Shoot-through Protection
  • 0.4-Ω Sink Resistance for Low-side Drive
  • 1.0-Ω Source Resistance for High-side Drive
  • SKIP Pin to Improve Light-Load Efficiency
  • Adaptive Zero-Crossing Detection for Optimal Light-Load Efficiency
  • 8-Pin 3 mm × 3 mm SON (DRB) Package
  • High Voltage Synchronous Buck Driver
  • Integrated Boost Switch for Bootstrap Action
  • Adaptive Dead Time Control and Shoot-through Protection
  • 0.4-Ω Sink Resistance for Low-side Drive
  • 1.0-Ω Source Resistance for High-side Drive
  • SKIP Pin to Improve Light-Load Efficiency
  • Adaptive Zero-Crossing Detection for Optimal Light-Load Efficiency
  • 8-Pin 3 mm × 3 mm SON (DRB) Package

The TPS51601A is a synchronous buck MOSFET driver with integrated boost switch. This high-performance driver is capable of driving high-side and low-side side N-channel FETs with the highest speed and lowest switching loss. Adaptive dead-time control and shoot-through protection are included.

The TPS51601A is available in the space-saving 8-pin 3 mm × 3 mm SON package and operates between –40°C and 105°C.

The TPS51601A is a synchronous buck MOSFET driver with integrated boost switch. This high-performance driver is capable of driving high-side and low-side side N-channel FETs with the highest speed and lowest switching loss. Adaptive dead-time control and shoot-through protection are included.

The TPS51601A is available in the space-saving 8-pin 3 mm × 3 mm SON package and operates between –40°C and 105°C.

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート Dual High-Efficiency Synchronous MOSFET Driver データシート 2012年 5月 12日
アプリケーション概要 External Gate Resistor Selection Guide (Rev. A) 2020年 2月 28日
アプリケーション概要 Understanding Peak IOH and IOL Currents (Rev. A) 2020年 2月 28日
その他の技術資料 Fundamentals of MOSFET and IGBT Gate Driver Circuits (Replaces SLUP169) (Rev. A) 2018年 10月 29日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

TPS51601A PSpice Transient Model

SLUM284.ZIP (62 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSON (DRB) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ