TPS51624
- Intel VR12.6 PWM 仕様のシリアル VID (SVID) に準拠
- 1 または 2 フェーズの動作
- デジタル電流モニタ、PS3、PS4 動作を含む、VR12.6 モバイルのフル機能セット
- 0.50V~2.30V 出力範囲の 8 ビット DAC
- 軽負荷と重負荷の両方で効率を最適化
- 8 つの独立したレベルのオーバーシュート低減 (OSR) およびアンダーシュート低減 (USR)
- ドライバ不要の構成により効率的な高周波数のスイッチングを実現
- ディスクリート、パワー・ブロック、電力段、DrMOS MOSFET の実装をサポート
- 正確な可変電圧ポジショニング
- 300kHz~1.5MHz の周波数選択
- 特許申請中の AutoBalance 位相バランス機能
- 8 レベルの電流制限を選択可能
- 4.5V~28V の変換電圧範囲
- 小型、4 × 4、32 ピン、QFN PowerPAD™ IC パッケージ
TPS51624 は、ドライバレス、完全 SVID 準拠の VR12.6 降圧コントローラです。D-CAP+ アーキテクチャなどの高度な制御機能と、パルス・オーバーラップでのアンダーシュート削減 (USR) およびオーバーシュート削減 (OSR) により、高速過渡応答、最小の出力容量、高効率を実現します。また、TPS51624 は CCM および DCM において単一フェーズ動作をサポートし、軽負荷時の高い効率を実現します。TPS51624 には、VR_READY (PGOOD)、ALERT、VR_HOT など、VR12.6 I/O 機能の完全なセットが搭載されています。SVID インターフェイスのアドレスは、0 から 7 までのプログラミングが可能です。PS4 では、コントローラの静止時消費電力は標準で 0.25mW です。VCPU スルーレートと電圧ポジショニングを調整可能で、VR12.6 の機能をさらに向上させます。このソリューションは、新しい TPS51604 FET ゲート・ドライバとの組み合わせにより、きわめて高速で、スイッチング損失が小さいことが特長です。TPS51624 は、最適な効率を実現する一部のテキサス・インスツルメンツ Power Stage™ 製品および DrMOS 製品と組み合わせて動作させることができます。
TPS51624 パッケージは、省スペースで熱的に強化された 32 ピンの QFN で用意され、-40℃~105℃で動作します。
注:
詳細なデータシートや、他の設計サポート・ツールについては、IMVP@list.ti.com にお問い合わせください。
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RSM) | 32 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点