ホーム パワー・マネージメント AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

TPS53114

アクティブ

低電圧レール向け、4.5V ~ 24V、同期整流降圧コントローラ

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
TPS62933 アクティブ SOT-583 パッケージ封止、3.8V ~ 30V、3A、200kHz ~ 2.2MHz、低静止電流 (IQ)、同期整流降圧コンバータ Wider Vin, higher frequency and lower IQ.

製品詳細

Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 24 Iout (max) (A) 15 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Control mode D-CAP2 Topology Buck Rating Catalog Vout (min) (V) 0.76 Vout (max) (V) 5.5 Features Enable, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification Iq (typ) (µA) 350 Duty cycle (max) (%) 85 Number of phases 1
Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 24 Iout (max) (A) 15 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Control mode D-CAP2 Topology Buck Rating Catalog Vout (min) (V) 0.76 Vout (max) (V) 5.5 Features Enable, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification Iq (typ) (µA) 350 Duty cycle (max) (%) 85 Number of phases 1
HTSSOP (PWP) 16 32 mm² 5 x 6.4 TSSOP (PW) 16 32 mm² 5 x 6.4
  • D-CAP2™モード制御
    • 高速過渡応答
    • ループ補償に外部部品が不要
    • セラミック出力コンデンサを使用可能
  • 高い初期リファレンス精度(±1%)
  • 低出力リップル
  • 幅広い入力電圧範囲:4.5V~24V
  • 出力電圧範囲:0.76V~5.5V
  • ローサイドRDS(on)の無損失電流センス
  • 昇圧ダイオードを内蔵した適応型ゲート・ドライバ
  • 調整可能なソフト・スタート
  • プリバイアス付きソフト・スタート
  • 選択可能なスイッチング周波数:350kHz/700kHz
  • サイクル毎の過電流制限制御
  • 温度補償付きOCP: 4000ppm/°C(ITRIP)
  • APPLICATIONS
    • 広範囲のアプリケーションに対する低電力システムでのポイント・オブ・ロード(POL)レギュレーション
      • デジタル・テレビ用電源
      • ネットワーク・ホーム・ターミナル
      • デジタル・セットトップ・ボックス(STB)
      • DVDプレーヤー/レコーダー
      • 家庭用ゲーム機

D-CAP2 is a trademark of Texas Instruments.

  • D-CAP2™モード制御
    • 高速過渡応答
    • ループ補償に外部部品が不要
    • セラミック出力コンデンサを使用可能
  • 高い初期リファレンス精度(±1%)
  • 低出力リップル
  • 幅広い入力電圧範囲:4.5V~24V
  • 出力電圧範囲:0.76V~5.5V
  • ローサイドRDS(on)の無損失電流センス
  • 昇圧ダイオードを内蔵した適応型ゲート・ドライバ
  • 調整可能なソフト・スタート
  • プリバイアス付きソフト・スタート
  • 選択可能なスイッチング周波数:350kHz/700kHz
  • サイクル毎の過電流制限制御
  • 温度補償付きOCP: 4000ppm/°C(ITRIP)
  • APPLICATIONS
    • 広範囲のアプリケーションに対する低電力システムでのポイント・オブ・ロード(POL)レギュレーション
      • デジタル・テレビ用電源
      • ネットワーク・ホーム・ターミナル
      • デジタル・セットトップ・ボックス(STB)
      • DVDプレーヤー/レコーダー
      • 家庭用ゲーム機

D-CAP2 is a trademark of Texas Instruments.

TPS53114は、適応型オン時間D-CAP2™モードに対応したシングル同期整流バック・コントローラです。TPS53114を採用することで、各種機器の電源バス・レギュレータに対して、コスト効果が高く、外部部品数の少ない、低スタンバイ電流のソリューションを実現できます。TPS53114の主制御ループではD-CAP2™モード制御を使用し、外部部品なしで非常に高速な過渡応答が得られます。また、TPS53114には、POSCAP/SP-CAPなどの低ESR(等価直列抵抗)出力コンデンサだけでなく、超低ESRのセラミック・コンデンサにも対応できる回路が採用されています。4.5V~24Vの入力電圧、0.76V~5.5Vの出力電圧により、使いやすく効率的な動作を行います。

TPS53114は16ピンのTSSOPおよびHTSSOPパッケージで供給され、–40°C~85°Cの周囲温度範囲で仕様が規定されています。

TPS53114は、適応型オン時間D-CAP2™モードに対応したシングル同期整流バック・コントローラです。TPS53114を採用することで、各種機器の電源バス・レギュレータに対して、コスト効果が高く、外部部品数の少ない、低スタンバイ電流のソリューションを実現できます。TPS53114の主制御ループではD-CAP2™モード制御を使用し、外部部品なしで非常に高速な過渡応答が得られます。また、TPS53114には、POSCAP/SP-CAPなどの低ESR(等価直列抵抗)出力コンデンサだけでなく、超低ESRのセラミック・コンデンサにも対応できる回路が採用されています。4.5V~24Vの入力電圧、0.76V~5.5Vの出力電圧により、使いやすく効率的な動作を行います。

TPS53114は16ピンのTSSOPおよびHTSSOPパッケージで供給され、–40°C~85°Cの周囲温度範囲で仕様が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 低電圧電源レール対応、シングル同期整流降圧型コントローラ データシート (Rev. B 翻訳版) 最新英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2010年 11月 15日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS53114EVM-541 User’s Guide. (Rev. A) 2012年 5月 17日
ユーザー・ガイド High Performance Synchronous Buck EVM Using the TPS53114 2009年 4月 28日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (PWP) 16 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ