データシート
TPS53126
- D-CAP2™モード制御
- 高速過渡応答
- ループ補償に外部部品が不要
- セラミック出力コンデンサを使用可能
- 高い初期リファレンス精度(±1%)
- 低出力リップル
- 幅広い入力電圧範囲:4.5V~24V
- 出力電圧範囲:0.76V~5.5V
- ローサイドRDS(on)の電流センス
- 昇圧ダイオードを内蔵した適応型ゲート・ドライバ
- 1.2msの電圧サーボ・ソフト・スタートを内蔵
- プリバイアス付きソフト・スタート
- 選択可能なスイッチング周波数:350kHz / 700kHz
- サイクル毎の過電流制限制御
- OCPスレッショルド電圧:30mV~300mV
- 温度補償付きOCP: 4000ppm/°C(ITRIP)
- APPLICATIONS
- 広範囲のアプリケーションに対する低電力システム でのポイント・オブ・ロード(POL)レギュレーション
- デジタル・テレビ用電源
- ネットワーク・ホーム・ターミナル
- デジタル・セットトップ・ボックス(STB)
- DVDプレーヤー/レコーダー
- ゲーム機など
- 広範囲のアプリケーションに対する低電力システム でのポイント・オブ・ロード(POL)レギュレーション
TPS53126は、適応型オン時間およびD-CAP2™モードに対応したデュアル同期バック・コントローラです。TPS53126を採用 することで、各種機器の電源バス・レギュレータに対して、コスト効果が高く、外部部品数の少ない、低スタンバイ電流のソ リューションを実現できます。TPS53126の主制御ループではD-CAP2™モード制御を使用し、外部部品なしで非常に高速な 過渡応答が得られます。また、TPS53126には、POSCAP/SPCAPなどの低ESR(等価直列抵抗)出力コンデンサだけでなく、 超低ESRのセラミック・コンデンサにも対応できる、独自の回路が採用されています。4.5V~24Vの入力電圧、0.76V~5.5Vの 出力電圧により、使いやすく効率的な動作を行います。
TPS53126は4mm × 4mmの24ピンQFN(RGE)または24ピンTSSOP(PW)パッケージで提供され、–40°C~85°Cの周囲温度 範囲で仕様が規定されています。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 低電圧電源レール対応デュアル同期降圧型コントローラ データシート | 最新英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2009年 9月 1日 | |
ユーザー・ガイド | TPS53126 Buck Controller Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2022年 1月 25日 | |||
ユーザー・ガイド | TPS53127 Buck Controller Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2022年 1月 25日 | |||
ユーザー・ガイド | TPS53128 Buck Controller Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2022年 1月 25日 | |||
ユーザー・ガイド | TPS53129 Buck Controller Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2022年 1月 10日 | |||
セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 24 | Ultra Librarian |
VQFN (RGE) | 24 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点