データシート
TPS53128
- D-CAP2™モード制御
- 高速過渡応答
- ループ補償に外部部品が不要
- セラミック出力コンデンサを使用可能
- 高い初期リファレンス精度(±1%)
- 低出力リップル
- 幅広い入力電圧範囲:4.5V~24V
- 出力電圧範囲:0.76V~5.5V
- ローサイドRDS(ON)による電流センス
- 昇圧ダイオードを内蔵した適応型ゲート・ドライバ
- 調整可能なソフト・スタート
- 非シンクのプリバイアス付きソフト・スタート
- スイッチング周波数:350kHz
- サイクル毎の過電流制限制御
- OCPスレッショルド電圧:30mV~300mV
- 温度補償付きOCP: 4000ppm/°C(ITRIP)
- APPLICATIONS
- 広範囲のアプリケーションに対する低電力システムでのポイント・オブ・ロード(POL)レギュレーション
- デジタル・テレビ用電源
- ネットワーク・ホーム・ターミナル
- デジタル・セットトップ・ボックス(STB)
- DVDプレーヤー/レコーダー
- 家庭用ゲーム機
- 広範囲のアプリケーションに対する低電力システムでのポイント・オブ・ロード(POL)レギュレーション
D-CAP2 is a trademark of Texas Instruments
TPS53128は、適応型オン時間およびD-CAP2™モードに対応したデュアル同期バック・コントローラです。このデバイスを採用することで、各種機器の電源バス・レギュレータに対して、コスト効果が高く、外部部品数の少ない、低スタンバイ電流のソ リューションを実現できます。TPS53128の主制御ループではD-CAP2™モード・トポロジを使用し、外部部品なしで非常に高速な過渡応答が得られます。
また、TPS53128には、低ESR(等価直列抵抗)の出力コンデンサ(POSCAP/SP-CAPなど)だけでなく、セラミック・コンデンサにも対応できる、独自の回路が採用されています。固定周波数がエミュレートされる適応型オン時間制御により、重負荷時 にはPWMモード動作、軽負荷時には低周波数動作にシームレスに移行することができ、ミリアンペアの範囲でも高い効率を達成します。4.5V~24Vの変換電圧、0.76V~5.5Vの出力電圧により、使いやすく効率的な動作を行います。
TPS53128は4mm×4mmの24ピンQFN(RGE)または24ピンTSSOP(PW)パッケージで提供され、–40°C~85°Cの周囲温度範囲で仕様が規定されています。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 低電圧電源レール対応デュアル 同期整流降圧型コントローラ データシート | 最新英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2011年 1月 31日 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点