データシート
TPS53129
- D-CAP2™ モード制御
- 高速過渡応答
- ループ補償に外部部品が不要
- セラミック出力コンデンサを使用可能
- 高い初期リファレンス精度(±1%)
- 低出力リップル
- 幅広い入力電圧範囲:4.5V ~ 24V
- 出力電圧範囲:0.76V ~ 5.5V
- ローサイドRDS(ON)による電流センス
- 昇圧ダイオードを内蔵した適応型ゲート・ドライバ
- 調整可能なソフト・スタート
- 非シンクのプリバイアス付きソフト・スタート
- スイッチング周波数:700kHz
- サイクル毎の過電流制限制御
- OCPスレッショルド電圧:30mV~300mV
- 温度補償付きOCP: 4000ppm/°C(ITRIP)
- アプリケーション
- 広範囲のアプリケーションに対する低電力システ ムでのポイント・オブ・ロード(POL)レギュレー ション
- デジタル・テレビ用電源
- ネットワーク・ホーム・ターミナル
- デジタル・セットトップ・ボックス(STB)
- DVDプレーヤー/レコーダー
- 家庭用ゲーム機
- 広範囲のアプリケーションに対する低電力システ ムでのポイント・オブ・ロード(POL)レギュレー ション
D-CAP2 is a trademark of Texas Instruments
TPS53129は、適応型オン時間D-CAP2™モードに対応した デュアル同期整流バック・コントローラです。TPS53129を採用 することで、各種機器の電源バス・レギュレータに対して、コス ト効果が高く、部品数の少ない、低スタンバイ電流のソリュー ションを実現できます。TPS53129の主制御ループではD-CAP2™ モード制御を使用し、外部部品なしで非常に高速な過渡応答が 得られます。また、TPS53129には、POSCAP/SP-CAPなどの低 ESR(等価直列抵抗)出力コンデンサだけでなく、超低ESRのセ ラミック・コンデンサにも対応できる回路が採用されています。 固定周波数がエミュレートされる適応型オン時間制御により、 重負荷時にはPWMモード動作、軽負荷時には低周波数動作に シームレスに移行することができ、ミリアンペアの範囲でも高 い効率を達成します。4.5V~24Vの入力電圧、0.76V~5.5Vの出 力電圧により、使いやすく効率的な動作を行います。
TPS53129は4mm × 4mmの24ピンQFN(RGE)または24ピン TSSOP(PW)パッケージで提供され、–40℃~85℃の周囲温度 範囲で仕様が規定されています。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 低電圧電源レール対応デュアル 同期整流降圧型コントローラ データシート | 最新英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2011年 2月 10日 | |
ユーザー・ガイド | TPS53128 Buck Controller Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2022年 1月 25日 | |||
ユーザー・ガイド | TPS53129 Buck Controller Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2022年 1月 10日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 24 | Ultra Librarian |
VQFN (RGE) | 24 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点