データシート
TPS53211
- 1.5-V to 19-V Conversion Voltage Range
- 4.5-V to 14-V Supply Voltage Range
- Voltage Mode Control
- Skip Mode at Light Load for Efficiency Optimization
- High Precision 0.5% Internal 0.8-V Reference
- Adjustable Output Voltage from 0.8 V to 0.7×VIN
- Internal Soft-Start
- Supports Pre-biased Startup
- Supports Soft-Stop
- Programmable Switching Frequency from
250 kHz to 1 MHz - Overcurrent Protection
- Inductor DCR Sensing for Overcurrent
- RDS(on) Sensing for Zero Current Detection
- Overvoltage and Undervoltage Protection
- Open Drain Power Good Indication
- Internal Bootstrap Switch
- Integrated High-Current Drivers Powered by VCCDR
- Small 3 mm x 3 mm, 16-Pin QFN Package
TPS53211 is a single phase PWM controller with integrated high-current drivers. It is used for 1.5 V up to 19 V conversion voltage.
TPS53211 features a skip mode solution that optimizes the efficiency at light load condition without compromising the output voltage ripple. The device provides pre-biased startup, soft-stop, integrated bootstrap switch, power good function, EN/Input UVLO protection. It supports conversion voltages up to 19 V, and output voltages adjustable from 0.8 V to 0.7×VIN.
The TPS53211 is available in the 3 mm × 3 mm, 16-pin, QFN package (Green RoHs compliant and Pb free) and is specified from –40°C to 85°C.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | Single Phase PWM Controller with Light-Load Efficiency Optimization データシート (Rev. A) | 2012年 9月 17日 | |||
アプリケーション・ノート | MOSFET Selection with the TPS53211 | PDF | HTML | 2022年 12月 16日 | |||
セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
シミュレーション・モデル
TPS53211 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SLUM212A.ZIP (51 KB) - PSpice Model
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RGT) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点