データシート
TPS53315
- 変換入力電圧範囲:3V~15V
- VDD 入力電圧範囲:4.5V~25V
- 出力電圧範囲:0.6V~5.5V
- 5V LDO 出力
- パワー MOSFET を内蔵 (連続出力電流 12A)
- シャットダウン時電流:10µA 未満
- 自動スキップ Eco-mode により軽負荷時の効率を向上
- 高速過渡応答の D-CAP IC
- 外付け抵抗によりスイッチング周波数を 250kHz~1MHz の範囲で選択可能
- 1% 精度、0.6V の基準電圧を内蔵
- 0.7ms、1.4ms、2.8ms、5.6ms から選択可能な内部電圧サーボ・ソフト・スタート
- プリチャージ・スタートアップ機能
- ブースト スイッチ内蔵
- 外付け抵抗で過電流制限を調整可能
- 過電圧、低電圧、UVLO、過熱保護
- すべての出力コンデンサでセラミック コンデンサの使用をサポート
- オープン ドレインのパワー グッド表示
- サーマル パッド付き 40 ピン VQFN パッケージ
TPS53315 は、MOSFET を内蔵した D-CAP IC、12A 同期スイッチャです。使いやすさに重点を置き、外部部品数の少ない小型パッケージの電源システム用に設計されています。
このデバイスの特長は、単一レール入力のサポート、19mΩ と 7mΩ の内蔵 MOSFET、1% 精度の 0.6V 基準電圧、および内蔵ブースト スイッチです。競合上の顕著な特長として、96% 以上の最大効率、3V~15V の幅広い入力電圧範囲、非常に少ない外部部品数、D-CAP IC による超高速過渡応答、選択可能な自動スキップおよび PWM 動作、内部ソフト スタート制御、調整可能な周波数、補償が不要、などが挙げられます。
変換入力電圧範囲は 3V~15V、電源電圧範囲は 4.5V~25V、出力電圧範囲は 0.6V~5.5V です。
TPS53315 は 5mm × 7mm の 40 ピン VQFN パッケージで供給され、–40℃~85℃で動作が規定されています。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS53315 12A 降圧型レギュレータ、スイッチャ内蔵 データシート (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2023年 11月 21日 |
技術記事 | Good pin practices with buck converters | PDF | HTML | 2017年 5月 31日 | |||
アプリケーション・ノート | Unified Ground Connection Recommendation on TPS53K- Integrated FET-Converter Dev | 2017年 1月 25日 | ||||
アプリケーション・ノート | オール・セラミック出力コンデンサ・アプリケーションでのD-CAPモード | 英語版 | 2011年 10月 5日 | |||
アプリケーション・ノート | Intel EP80579 Tolopai System-on-Chip Reference Design | 2010年 7月 21日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
シミュレーション・モデル
TPS53315 TINA-TI Transient Reference Design
SLVMAM6.TSC (156 KB) - TINA-TI Reference Design
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RGF) | 40 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点