データシート
TPS53321
- 96%の最大効率
- 5Aの連続出力電流
- すべてMLCCの出力コンデンサをサポート
- SmoothPWM自動スキップ Eco-Modeによって軽負荷時の効率を向上
- 軽負荷と重負荷の両方で効率を最適化
- 電圧モード制御
- マスタ/スレーブのインターリーブ動作をサポート
- 公称周波数の±20%まで同期
- 2.9Vから6Vまでの変換電圧範囲
- ディセーブル時のソフトストップ出力放電
- 出力電圧は0.6V~ 0.84V×VINの間で可変
- 過電流、過電圧、過熱保護
- 小型の3mm×3mm、16ピンQFNパッケージ
- オープン・ドレインのパワー・グッド・インジケータ
- 内部ブートストラップ・スイッチ
- 低いRDS(on): 3.3V入力で24mΩ、5V入力で19mΩ
- プリバイアス・スタートアップをサポート
アプリケーション
- 5V降圧型レール
- 3.3V降圧型レール
All trademarks are the property of their respective owners.
TPS53321は、合計16個の部品で、200mm2のPCB領域に、完全に統合されたVIN = 3V~5Vの同期FETコンバータ・ソリューションを実現します。低いオン抵抗と、TI独自のSmoothPWM™スキップ・モード動作により、96%のピーク効率、100mAの軽負荷で90%超の効率が得られます。22µFのセラミック出力コンデンサを2個使用するだけで、電力密度の高い5Aソリューションを構築できます。
TPS53321は、1.1MHzのスイッチング周波数、SKIPモード動作のサポート、プリバイアスのスタートアップ、内部ソフトスタート、出力ソフト放電、内部VBSTスイッチ、パワー・グッド、EN/入力UVLO、過電流、過電圧、低電圧、過熱保護の機能があり、すべてセラミックの出力コンデンサをサポートしています。2.9V~3.5Vの電源電圧と、2.9V~6Vの変換電圧に対応し、出力電圧は0.6V~0.84V×VINの範囲で調整可能です。
TPS53321は3mm× 3mmの16ピンQFNパッケージ(Green RoHs準拠、鉛フリー)で供給され、-40℃~85℃で動作します。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS53321 5A降圧型レギュレータ、スイッチャ内蔵 データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2016年 12月 16日 |
アプリケーション・ノート | Unified Ground Connection Recommendation on TPS53K- Integrated FET-Converter Dev | 2017年 1月 25日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RGT) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点