データシート
TPS53511
- 1.5A の連続出力電流
- 4.5V~18V の動作電源電圧範囲
- 2V~18V の変換電圧範囲
- D-CAP2™ モード制御による高速過渡応答
- 低出力リップルですべて MLCC 出力コンデンサを使用可能
- 軽負荷動作のための スキップ・モード
- デューティ・サイクルの低いアプリケーション向けに最適化した高効率の FET を内蔵
- 高効率、シャットダウン時電源電流 10µA 未満
- 調整可能なソフトスタート時間
- プリバイアス付きソフト・スタートに対応
- 700kHz のスイッチング周波数
- サイクル単位の過電流制限
- オープン・ドレインのパワー・グッド表示
- ブートストラップ・スイッチ内蔵
- 小型の 3mm × 3mm、16 ピン QFN (RGT) パッケージ
TPS53511 は、適応型オン時間、D-CAP2™ モードの同期整流降圧コンバータです。このデバイスは、コンピュータ用電源システムのポイント・オブ・ロード (POL) に適しており、コスト効率の優れた、部品数の少ない、低スタンバイ電流のソリューションを実現します。TPS53511 の主制御ループでは D-CAP2™ モード制御を使用し、外部補償部品なしで高速な過渡応答が得られます。適応型オン時間制御により、重負荷時には PWM モード、軽負荷時には低周波数動作へのシームレスな移行が可能で、高効率を実現できます。
TPS53511 は、低 ESR (等価直列抵抗) の出力コンデンサ (例:POSCAP、SP-CAP) と超低 ESR セラミック・コンデンサの両方をサポートできる独自の回路を備えています。このデバイスは、4.5V~18V の電源入力、および 2V~18V の入力電源電圧で動作します。このデバイスには、可変のスロースタート時間とパワー・グッド機能があります。また、プリバイアス付きソフト・スタートもサポートしています。TPS53511 は 16 ピン QFN パッケージで供給され、–40℃~85℃の温度範囲で動作するよう設計されています。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 4.5V~18V 入力、1.5A 降圧レギュレータ、スイッチャ内蔵 データシート (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2021年 11月 12日 |
技術記事 | ヒカップ故障応答を備えたパワー コンバータをラッチオフする方法 | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2024年 4月 4日 | |
技術記事 | 如何閉鎖具有打嗝模式故障回應的電源轉換器 | PDF | HTML | 2024年 3月 14日 | |||
技術記事 | 히컵 오류 응답을 지원하는 전력 컨버터를 래치하는 방법 | PDF | HTML | 2024年 3月 14日 | |||
アプリケーション・ノート | Unified Ground Connection Recommendation on TPS53K- Integrated FET-Converter Dev | 2017年 1月 25日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
シミュレーション・モデル
TPS53511 TINA-TI Transient Reference Design
SLUM394.TSC (197 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル
TPS53511 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SLUM380A.ZIP (319 KB) - PSpice Model
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RGT) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点