データシート
TPS53832A
- シングル・チップで DDR5 アプリケーションをサポート
- VDD (1.1V)、VDDQ (1.1V)、VPP (1.8V) を供給する 3 つの出力と任意の第 4 の出力 (VDD2)
- 3 出力の場合、VDD (SWA 2 相) に 7A、VDDQ (SWC) に 3.5A、VPP (SWD) に 3.5A
- 4 出力の場合、VDD1 (SWA) に 3.5A、VDD2 (SWB) に 3.5A、VDDQ (SWC) に 3.5A、VPP (SWD) に 3.5A
- 差動リモート・センシング:VDD、VDDQ、VPP
- D-CAP+™ 制御による高速過渡応答
- 広い入力電圧範囲:4.5V~15V
- プログラム可能な内部ループ補償
- サイクル単位の各相電流制限
- 周波数をプログラム可能:500kHz~1.375MHz
- 電圧、電流、電力、温度、フォルト状態の遠隔測定のための I2C および I3C バス・インターフェイスをサポート
- 過電流、過電圧、過熱保護
- 不揮発性レジスタ (ブラック・ボックス) 機能
- 低静止電流
- 5mm × 5mm の 35 ピン QFN PowerPad™ パッケージ
TPS53832A は DIMM 上の DDR5 で使用する電源用の D-CAP+™ モード統合降圧コンバータで、DIMM モジュールの DRAM チップに VDD、VDDQ、VPP の各電圧を供給し、電流を構成可能です。大電流レールを 2 相または 2 出力に構成し、D-CAP+™ モード制御で最大 7A (または 3.5A + 3.5A) の電流を供給できます。また、内部補償機能を備えているため使いやすく、外付け部品数も減らせます。
本コンバータは入力電圧、出力電圧、出力電流などの遠隔測定機能を備えています。過電圧、低電圧、過電流制限、過熱保護機能も備えています。
TPS53832A は放熱特性に優れた 35 ピンの QFN パッケージで供給され、-40℃~+105℃で動作します。

詳細リクエスト
詳細なデータシートとその他の情報が入手可能です。 ご請求
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN-HR (RWZ) | 35 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。