TPS54073
- 8-m
As a member of the SWIFT family of dc/dc regulators, the TPS54073 low-input voltage high-output current synchronous buck PWM converter integrates all required active components. Included on the substrate with the listed features are a true, high performance, voltage error amplifier that enables maximum performance and flexibility in choosing the output filter L and C components; an undervoltage-lockout circuit to prevent start-up until the input voltage reaches 3 V; an internally or externally set slow-start circuit to limit in-rush currents; and a power good output useful for processor/logic reset, fault signaling, and supply sequencing.
For reliable power up in output precharge applications, the TPS54073 is designed to only source current during start-up.
The TPS54073 is available in a thermally enhanced 28-pin TSSOP (PWP) PowerPAD™ package, which eliminates bulky heatsinks. TI provides evaluation modules and the SWIFT™ designer software tool to aid in quickly achieving high-performance power supply designs to meet aggressive equipment development cycles
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 2.2 - 4-V Input 14-A Synchronous Buck Converter w/Disable Sinking During Startup データシート | 2005年 2月 2日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 28 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点