データシート
TPS54229
- 高速過渡応答を可能にするD-CAP2™モード
- 低出力リップル、セラミック出力コンデンサを使 用可能
- 幅広いVIN入力電圧範囲:4.5V ~ 18V
- 出力電圧範囲:0.76V ~ 7.0V
- 低デューティ・サイクルのアプリケーションに対し て最適化された高効率の内蔵FET
- 160mΩ(ハイサイド)および 110mΩ(ローサイド)
- 高効率、シャットダウン時10µA未満
- 高い初期バンドギャップ・リファレンス精度
- 調整可能なソフト・スタート
- プリバイアス・ソフト・スタートに対応
- スイッチング周波数(fSW):650kHz
- サイクル毎の過電流制限
TPS54229は、適応型オン時間・D-CAP2™モードに対応した 同期整流バック・コンバータです。TPS54229を採用すること で、種機器の電源バス・レギュレータに対して、コスト効果 が高く、部品数の少ない、低スタンバイ電流のソリューション を実現できす。TPS54229の主制御ループではD-CAP2™ モード制御を使用し、外部補償部品なしで高速な過渡応答が 得られます。ま、PS54229には、POSCAP/SP-CAPな どの低ESR(等価直列抵抗)出力コンデンサだけでなく、超低 ESRのセラミック・コンデンサにも対応でき、独自の回路が 採用されています。このデバイスは、4.5V~18VのVIN入力で 動作します。出力電圧は、0.76V~7Vの範囲でプログラン グできます。また、調整可能なソフト・スタート時間も備え ています。TPS54229は8ピンのDDAパッケージで提供され、 –40°C~5°Cの温度範囲で動作するように設計されています。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 4.5V~18V入力、FET内蔵、2A同期整流・降圧型コンバータ(SWIFT) データシート | 最新英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2012年 4月 5日 | |
ユーザー・ガイド | TPS54229 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 10月 26日 | |||
アプリケーション・ノート | D-CAP2™周波数応答モデルリップル注入を使用したボトム検出による固定オン時間の周波数ドメイン分析に基づく | 英語版 | 2014年 3月 17日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TPS54229EVM-056 — Evaluation Module for TPS54429 Synchronous Step-Down DCAP2 Mode Converter
The TPS54229EVM-056 Evaluation Module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS54229 Synchronous Step-Down SWIFT Converter. The EVM operates from a 4.5V to 18V input and provides a 1.05V output at 2A.
シミュレーション・モデル
TPS54229 TINA-TI Transient Reference Design
SLVM708.TSC (801 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル
TPS54229 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SLVM415A.ZIP (43 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン
PMP9185 — PSR フライバックと小型 DC/DC ステージを使用する PLC 用ユニバーサル・ライン電源、リファレンス・デザイン
PMP9185 リファレンス・デザインでは、1 次側安定化フライバック・コントローラである UCC28710 を使用してユニバーサル AC 入力から 15V 出力で最大 20W の出力電力を生成し、その後段で TPS54229 と TPS650250 を使用して DC/DC 段と LDO 段を配置することにより、5V、3.3V、1.8V、1.2V を供給します。PCB 上に実装されているスイッチを活用して、DC/DC と LDO に対して、AC 入力と DC 入力のどちらから電力を供給するかを選択できます。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HSOIC (DDA) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点