データシート
TPS54229E
- 高速過渡応答を可能にするD-CAP2™モード
- 低出力リップル、セラミック出力コンデンサを使 用可能
- 幅広いVIN入力電圧範囲:4.5V ~ 18V
- 出力電圧範囲:0.76V ~ 7.0V
- 低デューティ・サイクルのアプリケーションに対し て最適化された高効率の内蔵FET
- 160mΩ(ハイサイド)および 110mΩ(ローサイド)
- 高効率、シャットダウン時10µA未満
- 高い初期バンドギャップ・リファレンス精度
- 調整可能なソフト・スタート
- プリバイアス・ソフト・スタートに対応
- スイッチング周波数(fSW):650kHz
- サイクル毎の過電流制限
TPS54229Eは、適応型オン時間・D-CAP2™モードに対応 した同期整流バック・コンバータです。TPS54229Eを採用す ること、各種機器の電源バス・レギュレータに対して、コ スト効果が高く、部品数の少ない、低スタンバイ電流のソ リューションを実現でます。TPS54229Eの主制御ループで はD-CAP2™モード制御を使用し、外部補償部品なしで高速 な過渡応答が得られます。適応型オ時間制御により、重負 荷時にはPWMモード動作、軽負荷時にはEco-Mode™動作に シームレスに移行することができます。Eco-ode™により、 TPS54229Eは軽負荷条件時に高い効率を維持できます。また、 TPS54229Eには、POSCAP/SP-CAPなどの低ESR等価直列 抵抗)出力コンデンサだけでなく、超低ESRのセラミック・コン デンサにも対応できる、独自の回路が採用されています。このデバイスは、4.5V~18VのVIN入力で動作します。出力電圧は、 0.76V~7Vの範囲でプログラミングできます。また、調整可能 なソフ・スタート時間も備えています。TPS54229Eは8ピン のDDAパッケージで提供され、–40°C~85°Cの温度範囲で動作 するように設計さています。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | Eco-mode™搭載、4.5V~18V入力、2A同期整流・降圧型SIFT™ コンバータ データシート | 最新英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2012年 4月 5日 | |
アプリケーション・ノート | D-CAP2™周波数応答モデルリップル注入を使用したボトム検出による固定オン時間の周波数ドメイン分析に基づく | 英語版 | 2014年 3月 17日 | |||
その他の技術資料 | TPS54229EEVM-056, 2-A, SWIFT(TM) Regulator Evaluation Module | 2011年 10月 21日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
シミュレーション・モデル
TPS54229E Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)
SLVM416B.ZIP (43 KB) - PSpice Model
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HSOIC (DDA) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点