TPS54239E
- D-CAP2 Mode Enables Fast Transient Response
- Low Output Ripple and Allows Ceramic Output Capacitor
- Wide VIN Input Voltage Range: 4.5 V to 23 V
- Output Voltage Range: 0.76 V to 7.0 V
- Highly Efficient Integrated FETs Optimized
for Lower Duty Cycle Applications
– 140 mΩ (High Side) and 70 mΩ (Low Side) - High Efficiency, less than 10 µA at shutdown
- High Initial Bandgap Reference Accuracy
- Adjustable Soft Start
- Pre-Biased Soft Start
- 600-kHz Switching Frequency (fSW)
- Cycle By Cycle Over Current Limit
- Auto-Skip Eco-mode for High Efficiency at Light Load
The TPS54239E is an adaptive on-time D-CAP2™ mode synchronous buck converter. The TPS54239E enables system designers to complete the suite of various end-equipment power bus regulators with a cost effective, low component count, low standby current solution. The main control loop for the TPS54239E uses the D-CAP2™ mode control that provides a fast transient response with no external compensation components. The adaptive on-time control supports seamless transition between PWM mode at higher load conditions and Eco-mode™ operation at light loads. Eco-mode™ allows the TPS54239 to maintain high efficiency during lighter load conditions. The TPS54239E also has a proprietary circuit that enables the device to adopt to both low equivalent series resistance (ESR) output capacitors, such as POSCAP or SP-CAP, and ultra-low ESR ceramic capacitors. The device operates from 4.5-V to 23-V VIN input. The output voltage can be programmed between 0.76 V and 7 V. The device also features an adjustable soft start time. The TPS54239E is available in the 8-pin DDA package, and designed to operate from –40°C to 85°C.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 4.5 V to 23 V Input, 2-A Synchronous Step-Down SWIFTTM Converter with ECO-ModeTM データシート | 2013年 1月 7日 | |||
ユーザー・ガイド | TPS54239E Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 10月 18日 | |||
その他の技術資料 | SIMPLE SWITCHER パワー・モジュール (Rev. A 翻訳版) | 2014年 12月 10日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HSOIC (DDA) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点