20-pin (PWP) package image

TPS54262QPWPRQ1 アクティブ

車載向け、低静止電流 (Iq)、電圧監視機能搭載、3.6V ~ 60V、2A 降圧コンバータ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Automotive
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-3-260C-168 HR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

TPS54262-Q1 に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 HTSSOP (PWP) | 20
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R

TPS54262-Q1 の特徴

  • Asynchronous Switch Mode Regulator
  • Qualified for Automotive Applications
  • 3.6-V to 48-V Operating Range, Withstands
    Transients up to 60 V
  • 2-A Maximum Load Current
  • 50-µA Typical Quiescent Current
  • 200-kHz to 2.2-MHz Switching Frequency
  • 0.8 V ± 1.5% Voltage Reference
  • High-Voltage Tolerant Enable Input
  • Soft Start on Enable Cycle
  • Slew Rate Control on Internal Power Switch
  • Low-Power Mode for Light-Load Conditions
  • Programmable Delay for Power-On Reset
  • External Compensation for Error Amplifier
  • Reset Function Filter Time for Fast Negative
    Transients
  • Programmable Overvoltage, Undervoltage Output
    Monitor
  • Thermal Sensing and Shutdown
  • Switch Current Limit Protection
  • Short Circuit and Overcurrent Protection of FET
  • Junction Temperature Range: –40°C to 150°C
  • 20-Pin HTSSOP PowerPAD™ Package

TPS54262-Q1 に関する概要

The TPS54262-Q1 device is a 60-V, 2-A step-down switch-mode power supply with a low-power mode and a programmable voltage supervisor with an integrated NMOS switching FET. Integrated input voltage line feed forward topology improves line transient regulation of the voltage mode buck regulator. The regulator has a cycle-by-cycle current limit. The device also features low-power mode operation under light-load conditions which reduces the supply current to 50 µA (typical). By pulling the EN pin low, the supply shutdown current is reduced to 1 µA (typical).

An open-drain reset signal indicates when the nominal output drops below the reset threshold set by an external resistor divider network. The output voltage start-up ramp is controlled by a soft-start capacitor. There is an internal undervoltage shut down which is activated when the input supply ramps down to 2.6 V. The device features a short circuit protection circuit which protects the device during overload condition, and also has a thermal shutdown protection.

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら