ホーム パワー・マネージメント AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS54294

アクティブ

1ms の固定ソフト・スタート、4.5V ~ 18V 入力、デュアル 2A 出力同期整流降圧コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 2 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 18 Switching frequency (min) (kHz) 700 Switching frequency (max) (kHz) 700 Features Enable, Light Load Efficiency, Power good, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification Control mode D-CAP2 Vout (min) (V) 0.76 Vout (max) (V) 7 Iq (typ) (µA) 1300 Duty cycle (max) (%) 85
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 2 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 18 Switching frequency (min) (kHz) 700 Switching frequency (max) (kHz) 700 Features Enable, Light Load Efficiency, Power good, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification Control mode D-CAP2 Vout (min) (V) 0.76 Vout (max) (V) 7 Iq (typ) (µA) 1300 Duty cycle (max) (%) 85
HTSSOP (PWP) 16 32 mm² 5 x 6.4 VQFN (RSA) 16 16 mm² 4 x 4
  • D-CAP2™制御モード
    • 高速過渡応答
    • ループ補償に外部部品が不要
    • セラミック出力コンデンサを使用可能
  • 広い入力電圧範囲:4.5V~18V
  • 出力電圧範囲:0.76V~7.0V
  • 低デューティ・サイクルのアプリケーションに対し
    て最適化された高効率の内蔵FET
    • 150mΩ(ハイサイド)および100mΩ(ローサイド)
  • 高い初期リファレンス精度
  • ローサイドrDS(on)の無損失電流センス
  • 固定ソフト・スタート:1.0ms
  • 非シンクのプリバイアス・ソフト・スタート機能
  • パワー・グッド
  • スイッチング周波数:700kHz
  • サイクル毎の過電流制限制御
  • OCL/OVP/UVP/UVLO/TSD保護
  • 昇圧PMOSスイッチを内蔵した適応型ゲート・ドラ
    イバ
  • 4000ppm/°Cの温度補償付きrDS(on)による一定の
    OCP
  • 16ピンHTSSOP
  • 自動スキップEco-Mode™により軽負荷時の効率を 向上
  • D-CAP2™制御モード
    • 高速過渡応答
    • ループ補償に外部部品が不要
    • セラミック出力コンデンサを使用可能
  • 広い入力電圧範囲:4.5V~18V
  • 出力電圧範囲:0.76V~7.0V
  • 低デューティ・サイクルのアプリケーションに対し
    て最適化された高効率の内蔵FET
    • 150mΩ(ハイサイド)および100mΩ(ローサイド)
  • 高い初期リファレンス精度
  • ローサイドrDS(on)の無損失電流センス
  • 固定ソフト・スタート:1.0ms
  • 非シンクのプリバイアス・ソフト・スタート機能
  • パワー・グッド
  • スイッチング周波数:700kHz
  • サイクル毎の過電流制限制御
  • OCL/OVP/UVP/UVLO/TSD保護
  • 昇圧PMOSスイッチを内蔵した適応型ゲート・ドラ
    イバ
  • 4000ppm/°Cの温度補償付きrDS(on)による一定の
    OCP
  • 16ピンHTSSOP
  • 自動スキップEco-Mode™により軽負荷時の効率を 向上

TPS54294は、適応型オン時間およびD-CAP2™モードに対応したデュアル同期整流バック・コンバータです。TPS54294を 採用することで、各種機器の電源バス・レギュレータに対して、コスト効果が高く、部品数の少ない、低スタンバイ電流の ソリューションを実現できます。TPS54294の主制御ループではD-CAP2™モード制御を使用し、外部補償部品なしで非常に高 速な過渡応答が得られます。適応型オン時間制御により、重負荷時にはPWMモード動作、軽負荷時にはEco-Mode™動作 にシームレスに移行することができます。Eco-Mode™により、TPS54294は軽負荷条件時に高い効率を維持できます。また、 TPS54294は、POSCAP/SP-CAPなどの低ESR(等価直列抵抗)出力コンデンサだけでなく、超低ESRのセラミック・コン デンサにも対応できます。4.5V~18Vの入力電圧により、使いやすく効率的な動作を行います。

TPS54294は4.4mm × 5.0mmの16ピンTSSOP(PWP)パッケージで供給され、–40°C~85°Cの周囲温度範囲で仕様が規定されて います。

TPS54294は、適応型オン時間およびD-CAP2™モードに対応したデュアル同期整流バック・コンバータです。TPS54294を 採用することで、各種機器の電源バス・レギュレータに対して、コスト効果が高く、部品数の少ない、低スタンバイ電流の ソリューションを実現できます。TPS54294の主制御ループではD-CAP2™モード制御を使用し、外部補償部品なしで非常に高 速な過渡応答が得られます。適応型オン時間制御により、重負荷時にはPWMモード動作、軽負荷時にはEco-Mode™動作 にシームレスに移行することができます。Eco-Mode™により、TPS54294は軽負荷条件時に高い効率を維持できます。また、 TPS54294は、POSCAP/SP-CAPなどの低ESR(等価直列抵抗)出力コンデンサだけでなく、超低ESRのセラミック・コン デンサにも対応できます。4.5V~18Vの入力電圧により、使いやすく効率的な動作を行います。

TPS54294は4.4mm × 5.0mmの16ピンTSSOP(PWP)パッケージで供給され、–40°C~85°Cの周囲温度範囲で仕様が規定されて います。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS542941 アクティブ 1ms の固定ソフト・スタート、4.5V ~ 18V 入力、2A/3A、デュアルチャネル同期整流降圧コンバータ This is a dual-channel 2-A / 3-A output product.
比較対象デバイスと類似の機能
TPS562203 アクティブ SOT563 封止、Eco-mode 搭載、4.2V ~ 17V 入力、2A 同期整流降圧コンバータ This product has single output with less external component count
TPS562211 アクティブ 1% 精度、PG/SS (パワー グッドまたはソフト スタート) と PFM (パルス周波数変調) / 強制 PWM (パルス幅変調) が切り替え可能、SOT583 封止、4.2V ~ 18V、2A This product has single output, selectable power good or soft start feature
TPS562242 アクティブ SOT563 封止、3V ~ 17V の入力電圧、2A、1.4MHz 同期整流降圧コンバータ This product has single output with 1.2MHz switching frequency

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート FET内蔵(SWIFT™)、2A、デュアル・チャネル、同期整流降圧型スイッチャ データシート (Rev. B 翻訳版) 最新英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2012年 7月 20日
ユーザー・ガイド TPS54294 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021年 10月 12日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
アプリケーション・ノート D-CAP2™周波数応答モデルリップル注入を使用したボトム検出による固定オン時間の周波数ドメイン分析に基づく 英語版 2014年 3月 17日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS54294EVM-057 — Evaluation Module for TPS54294 Synchronous Step-Down SWIFT Converter

The TPS54294EVM-057 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS54294 Dual 2A Output, Synchronous Step-Down SWIFT Converter. The EVM operates from a 4.5V to 18V input and generates output voltages of 1.5V and 3.3V with a switch current limit of 2A minimum.
ユーザー ガイド: PDF | HTML
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (PWP) 16 Ultra Librarian
VQFN (RSA) 16 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ