データシート
TPS54295
- D-CAP2制御モード
- 高速過渡応答
- ループ補償に外付け部品が不要
- セラミック出力コンデンサに対応
- 広い入力電圧範囲: 4.5V~18V
- 出力電圧範囲: 0.76V~7V
- 低デューティ・サイクル・アプリケーション用に最適化された高効率の内蔵FET
- 150mΩ (ハイサイド)および100mΩ (ローサイド)
- 高い初期リファレンス精度
- ローサイドrDS(ON)の無損失電流センシング
- 調整可能なソフト・スタート
- シンクなしのプリバイアス付きソフトスタート
- 700kHzのスイッチング周波数
- サイクル単位の過電流制限制御
- OCL、OVP、UVP、UVLO、TSDの保護
- 昇圧PMOSスイッチ搭載の適応型ゲート・ドライバ
- 4000ppm/℃で温度補償されたrDS(ON)によりOCPが一定
- 16ピンHTSSOP、16ピンVQFN
- 自動スキップ Eco-modeにより軽負荷時の効率を向上
アプリケーション
- 広範なアプリケーション向けの低消費電力システムでの、負荷ポイント・レギュレーション
- デジタル・テレビ用電源
- ネットワーク・ホーム・ターミナル
- デジタル・セットトップ・ボックス(STB)
- DVDプレーヤー/レコーダー
- ゲーム機など
All trademarks are the property of their respective owners.
TPS54295は、2チャネルの適応型オン時間、D-CAP2モードの同期降圧型コンバータです。TPS54295を採用することで、各種最終製品の電源バス・レギュレータに対して、コスト効果が高く、部品数の少ない、低スタンバイ電流のソリューションを実現できます。TPS54295の主制御ループではD-CAP2モード制御を使用し、外部補償部品なしで非常に高速な過渡応答が得られます。適応型オン時間制御により、重負荷時にはPWMモード動作、軽負荷時にはEco-Mode動作へシームレスに移行できます。Eco-Modeにより、TPS54295は軽負荷条件時に高い効率を維持できます。TPS54295は、POSCAPやSP-CAPなど等価直列抵抗(ESR)の低い出力コンデンサにも、ESRの非常に低いセラミック・コンデンサにも対応できます。このデバイスは、4.5V~18Vの入力電圧で効率的に使いやすく動作します。
TPS54295は、4.4mm×5mmの16ピンHTSSOP (PWP)パッケージと、4mm×4mmの16ピンVQFN (RSA)パッケージで供給され、-40℃~85℃の周囲温度で動作するよう設計されています。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS54295 2A、デュアル・チャネル、同期整流降圧型、FET内蔵スイッチャ データシート (Rev. D 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2016年 9月 21日 |
ユーザー・ガイド | TPS54295 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 10月 12日 | |||
セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 | |||
アプリケーション・ノート | D-CAP2™周波数応答モデルリップル注入を使用したボトム検出による固定オン時間の周波数ドメイン分析に基づく | 英語版 | 2014年 3月 17日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TPS54295EVM-057 — Evaluation Module for TPS54295 Synchronous Step-Down SWIFT Converter
The TPS54295EVM-057 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS54295 Dual 2A Output, Synchronous Step-Down SWIFT Converter. The EVM operates from a 4.5V to 18V input and generates output voltages of 1.5V and 3.3V with a switch current limit of 2A minimum.
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 16 | Ultra Librarian |
VQFN (RSA) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点