パッケージ情報
パッケージ | ピン数 HTSSOP (PWP) | 14 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 105 |
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
TPS54325-Q1 の特徴
- 車載アプリケーション認定済み
- 高速過渡応答を可能にする D-CAP2™ モード
- 低出力リップルで、出力セラミック・コンデンサが使用可能
- 4.5V~18V の広い VCC 入力電圧範囲
- 2.0V~18V の広い VIN 入力電圧範囲
- 0.76V~5.5V の出力電圧範囲
- 低デューティ・サイクルのアプリケーション に対して最適化された、高効率の内蔵 FET –120mΩ (ハイサイド) および 70mΩ (ローサイド)
- 高効率、シャットダウン時 10µA 未満
- 高い初期バンドギャップ・リファレンス精度
- 調整可能なソフトスタート
- プリバイアス付きのソフト・スタート
- スイッチング周波数 (fSW):700kHz
- サイクルごとの過電流制限
- パワー・グッド出力
- WEBENCH Power Designer により TPS54325-Q1 を使用するカスタム設計が可能
TPS54325-Q1 に関する概要
TPS54325-Q1 は、適応型オン時間 D-CAP2 モードに対応した同期整流降圧コンバータです。TPS54325-Q1を採用することで、各種機器の電源バス・レギュレータに対して、コスト効果が高く、部品数の少ない、低スタンバイ電流のソリューションを実現できます。TPS54325-Q1 の主制御ループは、外部補償部品なしで非常に高速な過渡応答が得られる D-CAP2 モード制御を使用しています。また、低 ESR (等価直列抵抗) の出力コンデンサ (たとえば、POSCAP または SP-CAP) と超低 ESR セラミック・コンデンサの両方をサポートできる独自の回路も備えています。このデバイスは、4.5V~18V の VCC 入力、および 2.0V~18V の VIN 入力電源電圧で動作します。出力電圧は、0.76V~5.5V の範囲でプログラミングできます。また、調整可能なスロー・スタート時間とパワー・グッド機能も備えています。TPS54325-Q1 は、14 ピンの HTSSOP パッケージで供給され、–40℃~105°Cの温度範囲で動作するよう設計されています。