TPS54329
- D-CAP2™ Mode Enables Fast Transient Response
- Low Output Ripple and Allows Ceramic Output Capacitor
- Wide VIN Input Voltage Range: 4.5 V to 18 V
- Output Voltage Range: 0.76 V to 7.0 V
- Highly Efficient Integrated FETs Optimized
for Lower Duty Cycle Applications
– 100 mΩ (High Side) and 74 mΩ (Low Side) - High Efficiency, Less Than 10 µA at Shutdown
- High Initial Bandgap Reference Accuracy
- Adjustable Soft Start
- Pre-Biased Soft Start
- 650-kHz Switching Frequency (fSW)
- Cycle By Cycle Over Current Limit
The TPS54329 is an adaptive on-time D-CAP2 mode synchronous buck converter. TheTPS54329 enables system designers to complete the suite of various end equipment’s power bus regulators with a cost effective, low component count, low standby current solution. The main control loop for the TPS54329 uses the D-CAP2 mode control which provides a fast transient response with no external compensation components. The TPS54329 also has a proprietary circuit that enables the device to adopt to both low equivalent series resistance (ESR) output capacitors, such as POSCAP or SP-CAP, and ultra-low ESR ceramic capacitors. The device operates from 4.5-V to 18-V VIN input. The output voltage can be programmed between 0.76 V and 7 V. The device also features an adjustable soft start time. The TPS54329 is available in the 8-pin DDA package, and designed to operate from –40°C to 85°C.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 4.5V to 18V Input, 3A Synchronous Step-Down Converter データシート (Rev. A) | 2012年 3月 23日 | |||
ユーザー・ガイド | TPS54329 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 10月 8日 | |||
アプリケーション・ノート | D-CAP2™周波数応答モデルリップル注入を使用したボトム検出による固定オン時間の周波数ドメイン分析に基づく | 英語版 | 2014年 3月 17日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS54329EVM-056 — Evaluation Module for TPS54329 Synchronous Step-Down SWIFT Converter with D-CAP2 Mode
TPS54329 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HSOIC (DDA) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点