データシート
TPS54380
- 電源立ち上がり/立下りトラッキング
- オン抵抗60m
のMOSFETスイッチ内蔵により3A 連続ソース/シンク出力電流で高効率を実現
- 広いPWM周波数範囲 固定350kHzまたは可変280kHz~700kHz
- パワーグッド及びイネーブル機能
- ピーク電流制限による負荷保護及びサーマル・シャッ トダウン機能
- 集積化によるボード面積と部品点数の削減
- APPLICATIONS
- 低電圧、高密度の分散型電源システム
- シーケンスを要する高性能DSP、FPGA、ASIC、 マイクロプロセッサ用ポイント・オブ・ロード (POL)
- ブロードバンド、ネットワーキング、光通信イン フラストラクチャ
SWIFT、PowerPAD、SpActおよびBurr-Brownは、テキサス・インスツルメンツの商標です。
TPS54380は、DC/DCレギュレータであるSWIFTファミリ を構成する、低入力電圧、大電流出力の同期整流式バック PWMコンバータで、必要とされる能動部品を全て内蔵してい ます。他のレギュレータと組み合わせてTRACKINピンを使用 すると電源の同時立ち上げ/立ち下げが容易に実現できます。 特長に記載されている下地となっているものは、出力フィルタ のL,C部品を選択する際に最大の性能と柔軟性を与える真に高 性能な誤差増幅器、入力電圧が3Vに達するまで起動を抑える 低電圧ロックアウト回路、突入電流を制限する内部または外部 で設定されるスロースタート回路、プロセッサ/ロジックのリセッ トに有用なパワーグッド出力などです。
TPS54380は、熱特性を改善した20ピンのTSSOP(PWP) PowerPADパッケージで供給されており、大型のヒートシン クは不要です。TIは評価モジュールとSWIFTデザイナー・ソ フトウェアツールを提供しており、装置の短期間の開発サイク ルにかなうよう高性能な電源設計が迅速に行なわれることを支 援しています。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | シーケンス制御用FET内蔵(SWIFTTM)3V~6V入力、3A出力トラッキング同期整流式バックPWMスイッチャ データシート (Rev. A 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2006年 11月 6日 | |
ユーザー・ガイド | TPS54380EVM-001 3アンペア SWIFTTM レギュレータ評価モジュール | 英語版 | 2006年 11月 6日 | |||
アプリケーション・ノート | 入力電源の同期トラッキング動作を可能とするSWIFTTM TPS54x80 DC/DCコンバータ | 英語版 | 2006年 11月 6日 | |||
アプリケーション・ノート | Sequencing with TPS54x80 and TPS54x73 DC/DC Converters | 2003年 4月 14日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点