データシート
TPS54394
- D-CAP2™制御モード
- 高速過渡応答
- ループ補償に外部部品が不要
- セラミック出力コンデンサを使用可能
- 広い入力電圧範囲:4.5V~18V
- 出力電圧範囲:0.76V~7V
- 低デューティ・サイクルのアプリケーションに対して最適化された高効率の内蔵FET
- 90mΩ(ハイサイド)および60mΩ(ローサイド)
- 高い初期リファレンス精度
- 両方のチャネルで3Aの定電流をサポート
- ローサイドrDS(on)による電流センス
- 固定ソフト・スタート:1ms
- 非シンクのプリバイアス付きソフト・スタート
- パワー・グッド
- スイッチング周波数:700kHz
- サイクル毎の過電流制限制御
- 過負荷保護用のヒカップ・タイマ
- OCL/UVLO/TSD保護
- 昇圧PMOSスイッチを内蔵した適応型ゲート・ドライバ
- 4000ppm/°Cの温度補償付きrDS(on)による一定のOCP
- 16ピンHTSSOP、16ピンVQFN
- 自動スキップEco-mode™により軽負荷時の効率を向上
TPS54394は、適応型オン時間およびD-CAP2™モードに対応したデュアル同期整流バック・コンバータです。TPS54394を採用することで、各種機器の電源バス・レギュレータに対して、コスト効果が高く、部品数の少ない、低スタンバイ電流のソリューションを実現できます。TPS54394の主制御ループではD-CAP2™モード制御を使用し、外部補償部品なしで非常に高速な過渡応答が得られます。適応型オン時間制御により、重負荷時にはPWMモード動作、軽負荷時にはEco-mode™動作にシームレスに移行することができます。Eco-mode™により、TPS54394は軽 負荷条件時に高い効率を維持できます。また、TPS54394は、POSCAP/SP-CAPなどの低ESR(等価直列抵抗)出力コンデンサだけでなく、超低ESRのセラミック・コンデンサにも対応できます。4.5V~18Vの入力電圧により、使いやすく効率的な動作を行います。
TPS54394は4.4mm × 5mmの16ピンTSSOP(PWP)および4mm × 4mmの16ピンVQFN(RSA)パッケージで供給され、–40°C~85°Cの周囲温度範囲で仕様が規定されています。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | FET内蔵、3A、デュアル・チャネル、同期整流・降圧型スイッチャ データシート (Rev. B 翻訳版) | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2013年 11月 8日 | |
アプリケーション・ノート | D-CAP2™周波数応答モデルリップル注入を使用したボトム検出による固定オン時間の周波数ドメイン分析に基づく | 英語版 | 2014年 3月 17日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
シミュレーション・モデル
TPS54394 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)
SLVM613B.ZIP (69 KB) - PSpice Model
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 16 | Ultra Librarian |
VQFN (RSA) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点