データシート
TPS54395
- D-CAP2™制御モード
- 高速過渡応答
- ループ補償に外部部品が不要
- セラミック出力コンデンサを使用可能
- 広い入力電圧範囲:4.5V~18V
- 出力電圧範囲:0.76V~7.0V
- 低デューティ・サイクルのアプリケーションに対して最
適化された高効率の内蔵FET- 90mΩ(ハイサイド)および60mΩ(ローサイド)
- 高い初期リファレンス精度
- 両方のチャネルで3A電流をサポート
- ローサイドrDS(on)による電流センス
- 調整可能なソフト・スタート
- スイッチング周波数:700kHz
- サイクル毎の過電流制限制御
- OCL/UVLO/TSD保護
- 過負荷保護用のヒカップ・タイマ
- 昇圧PMOSスイッチを内蔵した適応型ゲート・ドライバ
- 4000ppm/°Cの温度補償付きrDS(on)による一定のOCP
- 16ピンHTSSOP、16ピンVQFN
- 自動スキップEco-mode™により軽負荷時の効率を向上
TPS54395は、適応型オン時間およびD-CAP2™モードに対応したデュアル同期整流・バック・コンバータです。TPS54395を採用することで、各種機器の電源バス・レギュレータに対して、コスト効果が高く、部品数の少ない、低スンバイ電流のソリューションを実現できます。TPS54395の主制御ループではD-CAP2™モード制御を使用し、外部補償部品なしで非常に高速な過渡応答が得られます。適応型オン時間制御により、重負荷時にはPWMモード動作、軽負荷時にはco-mode™動作にシームレスに移行することができます。Eco-mode™により、TPS54395は軽負荷条件時に高い効率を維持できます。また、TPS54395は、POSCAP/SP-CAPなどの低ESR(等価直列抵抗)出力コンンサだけでなく、超低ESRのセラミック・コンデンサにも対応できます。入力電圧範囲は4.5V~18Vで、使いやすく、効率的な動作を提供します。
T P S54395は4.4m m×5m mの16ピンT S S O P(PW P)および4m m×4m mの16ピンVQ F N(R SA)パッケージで供給され、 40°C~85°Cの周囲温度範囲で仕様が規定されています。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | FET内蔵、3A、デュアル・チャネル、同期整流・降圧型スイッチャ, TPS54395 データシート (Rev. A 翻訳版) | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2014年 6月 4日 | |
ユーザー・ガイド | TPS54395 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 9月 28日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TPS54395EVM-057 — TPS54395 評価モジュール
The Texas Instruments TPS54395EVM-057 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the TPS54395 4.5V to 18V Input, Dual 3A Output, Synchronous Step-Down Converter.
シミュレーション・モデル
TPS54395 TINA-TI Transient Reference Design
SLVM965.TSC (255 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル
TPS54395 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SLVM614A.ZIP (70 KB) - PSpice Model
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 16 | Ultra Librarian |
VQFN (RSA) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点