データシート
TPS54550
- 40mΩ MOSFETスイッチを内蔵し、6A(7.5Aピーク) 出力電流で高効率を実現
- 外部ローサイドMOSFETを使用
- 出力電圧可変(0.891V, 1%精度の基準電圧)
- 外部クロック同期可能
- 180°の逆位相同期
- 広いPWM周波数範囲:固定250kHz/500kHz又は抵抗 により可変(250kHz~700kHz)
- 調整可能なスロースタート
- 調整可能な低電圧ロックアウト機能
- ピーク電流制限とサーマル・シャットダウン機能による 負荷保護
- 16ピンTSSOP PowerPAD™パッケージ
- SWIFT関連ドキュメント、アプリケーション・ノート、 および設計ソフトウェアを用意(www.ti.com/swift)
- アプリケーション
- 工業用および民生用の低消費電力システム
- LCDモニタおよびTV
- コンピュータの周辺機器
- 高性能DSP、FPGA、ASIC、およびマイクロプロセッ サ用のポイント・オブ・ロード・レギュレーション
TPS54550は、ハイサイドMOSFETと、ローサイド外付け MOSFET用のゲート・ドライバを内蔵した、6A出力電流をサポートす る同期型バックPWMコンバータです。過渡負荷条件でも最大 性能を発揮できるように、高性能な電圧誤差増幅器を内蔵して おり、また、出力フィルタを構成するインダクタとキャパシ タの選択も柔軟に対応することが可能です。TPS54550には、 入力電圧が4.5VになるまでTPS54550の起動を防止する低電圧 ロックアウト回路、突入電流を制限するスロースタート回路、 および出力状態が有効かどうかを示すパワー・グッド出力が内 蔵されています。
180°の位相差を持たせて簡単に同期動作できるように、同期( SYNC)端子を入力または出力として構成することができます。 TPS54550デバイスは、熱特性を改善した16ピンのTSSOP(PWP) PowerPAD™パッケージで供給されています。TIは評価モジュールと SWIFTデザイナー・ソフトウェア・ツールを提供しており、装置 の短期間の開発サイクルにかなうよう高性能な電源設計が迅速 に行われることを支援しています。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 4.5-V ~ 20-V入力、6A出力FET 内蔵同期型PWM スイッチャ(SWIFT™) データシート (Rev. A 翻訳版) | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2007年 4月 2日 | |
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS54550 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 8月 25日 | |||
その他の技術資料 | TPS54550 入力4.5V~20V 出力6A 同期整流降圧コンバータ | 2013年 12月 12日 | ||||
Analog Design Journal | TI Powers Altera's Arria II GX FPGA Development Kit | 2009年 9月 29日 | ||||
製品概要 | TPS54550 製品概要 | 2008年 7月 24日 | ||||
その他の技術資料 | TPS54550PWP Test Report | 2008年 2月 15日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点