TPS54614
- 30-mΩ, 12-A Peak MOSFET Switches for High Efficiency
at 6-A Continuous Output Source and Sink - 0.9-V, 1.2-V, 1.5-V, 1.8-V, 2.5-V, and 3.3-V Fixed Output
Voltage Devices With 1.0% Initial Accuracy - Internally Compensated for Easy Use and Minimal Component Count
- Fast Transient Response
- Wide PWM Frequency – Fixed 350 kHz, 550 kHz or Adjustable
280 kHz to 700 kHz - Load Protected by Peak Current Limit and Thermal Shutdown
- Integrated Solution Reduces Board Area and Total Cost
The SWIFT™ family of dc/dc regulators, the TPS54611, TPS54612, TPS54613, TPS54614, TPS54615 and TPS54616 low-input voltage high-output current synchronous-buck PWM converters integrate all required active components. Included on the substrate are true, high-performance, voltage error amplifiers that provide high performance under transient conditions; an under-voltage-lockout circuit to prevent start-up until the input voltage reaches 3 V; an internally and externally set slow-start circuit to limit in-rush currents; and a powergood output useful for processor/logic reset, fault signaling, and supply sequencing.
The TPS5461x devices are available in a thermally enhanced 28-pin TSSOP (PWP) PowerPAD™ package, which eliminates bulky heatsinks. TI provides evaluation modules and the SWIFT™ designer software tool to aid in quickly achieving high-performance power supply designs to meet aggressive equipment development cycles.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS5461x 3-V to 6-V Input, 6-A Output Synchronous Buck PWM Switcher With Integrated FETs (SWIFT™) データシート (Rev. D) | PDF | HTML | 2015年 1月 15日 | ||
アプリケーション・ノート | Adjusting Vout of Internal Compensated Low Input Voltage SWIFT DC/DC Converters (Rev. A) | 2006年 11月 2日 | ||||
その他の技術資料 | XILINXPWR-082 EVM | 2004年 7月 23日 | ||||
アプリケーション・ノート | Optimizing the Layout of the TPS546xx for Thermal Performance (Rev. A) | 2002年 2月 8日 | ||||
アプリケーション・ノート | Designing with the TPS54611 Through TPS54616 Synchronous Buck Regulators (Rev. A) | 2002年 2月 7日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS54614EVM, 1.8-V DC/DC Converter Evaluation Module | 2001年 9月 12日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS54614 TINA-TI Transient Reference Design
TPS54614 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 28 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点