この製品には新バージョンがあります。
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS54617
- 30-m&Ω MOSFET Switches for High Efficiency at 6-A Continuous Output
- Adjustable Output Voltage Down to 0.9 V With 1% Accuracy
- Externally Compensated for Design Flexibility
- Wide PWM Frequency: Fixed 350 kHz, 550 kHz, or Adjustable 280 kHz to 1.6 MHz
- Synchronizable to 1.6MHz
- Load Protected by Peak Current Limit and Thermal Shutdown
- Small 3.5mm x 7mm Package and Similar Layout to TPS54610 Reduces Board Area and Total Cost
- SWIFT Documentation Application Notes, and SwitcherPro Software: www.ti.com/swift
As a member of the SWIFT family of dc/dc regulators, the TPS54617 low-input voltage high-output current synchronous buck PWM converter offers the same features as the TPS54610 in a small package and higher switching frequency. Included on the substrate with the listed features are a true, high performance, voltage error amplifier that enables maximum performance under transient conditions and flexibility in choosing the output filter L and C components; an undervoltage-lockout circuit to prevent start-up until the input voltage reaches 3 V; an internally and externally set slow-start circuit to limit in-rush currents; and a power good output useful for processor/logic reset, fault signaling, and supply sequencing.
The TPS54617 is available in a thermally enhanced 34 pin QFN (RUV) PowerPAD package, which eliminates bulky heatsinks. TI provides evaluation modules and the SwitcherPro design software tool to aid in achieving high-performance power supply designs to meet aggressive equipment development cycles.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 3-V to 6-V INPUT, 6-A, SMALL SYNCHRONOUS-BUCK SWITCHER WITH INTEGRATED FETs データシート (Rev. A) | 2009年 1月 5日 | |||
セレクション・ガイド | Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) | 2021年 4月 8日 | ||||
アプリケーション・ノート | Understanding Thermal Dissipation and Design of a Heatsink | 2011年 5月 4日 | ||||
Analog Design Journal | TI Powers Altera's Arria II GX FPGA Development Kit | 2009年 9月 29日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS54617EVM-414 6-A, SWIFT Regulator Evaluation Module | 2008年 12月 15日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS54617 TINA-TI Transient Reference Design
TPS54617 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RUV) | 34 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点