データシート
TPS54618-Q1
- 車載アプリケーション用に認定済み
- 以下の結果で AEC Q-100 認定済み
- デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲 -40℃~+125℃
- デバイスHBM ESD分類レベルH2
- デバイスCDM ESD分類レベルC4B
- 2 つの 12mΩ (標準値) MOSFET により 6A の負荷で高効率を実現
- 300kHz~2MHz のスイッチング周波数
- -40℃~+150℃の温度範囲全体で 0.8V ±1% の基準電圧
- 外部クロックに同期
- 調整可能なスロー・スタートとシーケンシング
- UV および OV のパワー・グッド出力
- 熱的に強化された 3mm × 3mm の 16 ピン WQFN パッケージ
- WEBENCH® Power Designer により、TPS54618-Q1 を使用するカスタム設計を作成
TPS54618-Q1 デバイスは、2 つの MOSFET を内蔵したフル機能の 6V、6A 同期整流降圧型電流モード・コンバータです。
TPS54618-Q1 は、MOSFET を内蔵し、電流モード制御の実装により外付け部品数が少なく、スイッチング周波数が最大 2MHz と高いためインダクタのサイズを小さくでき、熱的に強化された小型 (3mm × 3mm) WQFN パッケージにより IC のフットプリントを最小化できるため、小型の設計を実現できます。
TPS54618-Q1 は、温度範囲全体で±1% の正確な基準電圧 (VREF) により、各種の負荷について正確なレギュレーションを行います。
内蔵の 12mΩ MOSFET と 515µA (標準値) の消費電流により、効率を最大化できます。イネーブル・ピンを使用してシャットダウン・モードに移行すると、シャットダウン時の消費電流を 5.5µA に低減できます。
低電圧誤動作防止は内部で2.6Vに設定されていますが、イネーブル・ピンの抵抗回路でスレッショルドをプログラムすることにより、さらに高い電圧に設定できます。出力電圧のスタートアップ・ランプは、スロースタート・ピンにより制御されます。出力が公称電圧の 93%~107% の範囲内にあるとき、オープン・ドレインのパワー・グッド信号で示されます。
周波数のフォールドバックとサーマル・シャットダウンにより、過電流時にデバイスが保護されます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS54618-Q1 車載用 2.95V~6V、6A、2MHz 同期整流降圧コンバータ データシート (Rev. E 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2020年 3月 30日 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点