TPS54618C-Q1

アクティブ

車載対応、2.95V ~ 6V、6A、2MHz、同期整流降圧コンバータ

alarm通知 ご注文はこちら

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS62816-Q1 アクティブ 車載対応、2mm x 3mm ウェッタブル・フランク QFN パッケージ封止、2.75V ~ 6V、6A 降圧コンバータ Next generation of 6-A automotive step-down converter.

製品詳細

Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Capable Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 6 Vin (min) (V) 2.95 Vin (max) (V) 6 Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 2000 Features Enable, Frequency synchronization, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, Tracking, UVLO adjustable Control mode current mode Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 4.5 Iq (typ) (µA) 515 Duty cycle (max) (%) 98
Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Capable Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 6 Vin (min) (V) 2.95 Vin (max) (V) 6 Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 2000 Features Enable, Frequency synchronization, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, Tracking, UVLO adjustable Control mode current mode Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 4.5 Iq (typ) (µA) 515 Duty cycle (max) (%) 98
WQFN (RTE) 16 9 mm² 3 x 3
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:-40°C~+125°C、TA
  • 機能安全対応
  • 2 つの 12mΩ (標準値) MOSFET により 6A の負荷で高効率を実現
  • 300kHz~2MHz のスイッチング周波数
  • -40℃~+150℃の温度範囲全体で 0.8V ±1% の基準電圧
  • 外部クロックに同期
  • 調整可能なスロー・スタートとシーケンシング
  • UV および OV のパワー・グッド出力
  • 新製品を入手可能:TPS62810-Q1、6V 降圧コンバータ、2mm × 3mm ウェッタブル・フランク付き QFN パッケージ
  • 熱的に強化された 3mm × 3mm の 16 ピン WQFN パッケージ
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:-40°C~+125°C、TA
  • 機能安全対応
  • 2 つの 12mΩ (標準値) MOSFET により 6A の負荷で高効率を実現
  • 300kHz~2MHz のスイッチング周波数
  • -40℃~+150℃の温度範囲全体で 0.8V ±1% の基準電圧
  • 外部クロックに同期
  • 調整可能なスロー・スタートとシーケンシング
  • UV および OV のパワー・グッド出力
  • 新製品を入手可能:TPS62810-Q1、6V 降圧コンバータ、2mm × 3mm ウェッタブル・フランク付き QFN パッケージ
  • 熱的に強化された 3mm × 3mm の 16 ピン WQFN パッケージ

TPS54618C-Q1 デバイスは、2 つの MOSFET を内蔵したフル機能の 6V、6A 同期整流降圧型電流モード・コンバータです。

TPS54618C-Q1 は、MOSFET を内蔵し、電流モード制御の実装により外付け部品数が少なく、スイッチング周波数が最大 2MHz と高いためインダクタのサイズを小さくでき、熱的に強化された小型 (3mm × 3mm) WQFN パッケージにより IC のフットプリントを最小化できるため、小型の設計を実現できます。

TPS54618C-Q1 は、温度範囲全体で ±1% の高精度基準電圧 (VREF) により、各種の負荷について正確なレギュレーションを行います。

内蔵の 12mΩ MOSFET と 515µA (標準値) の消費電流により、効率を最大化できます。 イネーブル・ピンを使用してシャットダウン・モードに移行すると、シャットダウン時の消費電流を 5.5µA に低減できます。

低電圧誤動作防止は内部で 2.6V に設定されていますが、イネーブル・ピンの抵抗回路でスレッショルドをプログラムすることにより、さらに高い電圧に設定できます。出力電圧のスタートアップ・ランプは、スロースタート・ピンにより制御されます。出力が公称電圧の 93%~107% の範囲内にあるとき、オープン・ドレインのパワー・グッド信号が通知されます。

周波数のフォールドバックとサーマル・シャットダウンにより、過電流時にデバイスが保護されます。

TPS54618C-Q1 デバイスは、2 つの MOSFET を内蔵したフル機能の 6V、6A 同期整流降圧型電流モード・コンバータです。

TPS54618C-Q1 は、MOSFET を内蔵し、電流モード制御の実装により外付け部品数が少なく、スイッチング周波数が最大 2MHz と高いためインダクタのサイズを小さくでき、熱的に強化された小型 (3mm × 3mm) WQFN パッケージにより IC のフットプリントを最小化できるため、小型の設計を実現できます。

TPS54618C-Q1 は、温度範囲全体で ±1% の高精度基準電圧 (VREF) により、各種の負荷について正確なレギュレーションを行います。

内蔵の 12mΩ MOSFET と 515µA (標準値) の消費電流により、効率を最大化できます。 イネーブル・ピンを使用してシャットダウン・モードに移行すると、シャットダウン時の消費電流を 5.5µA に低減できます。

低電圧誤動作防止は内部で 2.6V に設定されていますが、イネーブル・ピンの抵抗回路でスレッショルドをプログラムすることにより、さらに高い電圧に設定できます。出力電圧のスタートアップ・ランプは、スロースタート・ピンにより制御されます。出力が公称電圧の 93%~107% の範囲内にあるとき、オープン・ドレインのパワー・グッド信号が通知されます。

周波数のフォールドバックとサーマル・シャットダウンにより、過電流時にデバイスが保護されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS54618C-Q1車載用 2.95V~6V、6A、同期整流降圧コンバータ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 1月 12日
機能安全情報 TPS54618C-Q1 Functional Safety FIT Rate and Failure Mode Distribution (Rev. A) PDF | HTML 2020年 11月 10日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DS90UB981-Q1EVM — DS90UB981-Q1 DSI ~ FPD-Link IV ブリッジ シリアライザの評価基板

DS90Ux981-Q1EVM は、MIPI DSI から FPD-Link IV へのシリアライザである DS90Ux981-Q1 を評価するための評価基板 (EVM) です。DS90Ux981-Q1 は、4K、30 ビット/ピクセル、60Hz を含め、超高品位 (UHD) の解像度をサポートしています。2 ポートの MIPI DSI 入力は、MIPI DSI v1.3.1 や DPHY v1.2 との互換性があり、レーンあたり最大 2.5Gbps の速度に対応しています。FPD-Link インターフェイスは、FPD-Link IV モードでチャネルあたり最大 10.8Gbps (...)
評価ボード

DS90UB981-Q1MEVM — DS90UB981-Q1:4K DSI から FPD-Link IV へのブリッジ シリアライザの評価基板

DS90Ux981-Q1MEVM は、MIPI DSI から FPD-Link IV へのシリアライザである DS90Ux981-Q1を評価するための評価基板です。DS90Ux981-Q1 は、4K、30 ビット/ピクセル、60Hz を含め、超高品位 (UHD) の解像度をサポートしています。2 ポートの MIPI DSI 入力は、MIPI DSI v1.3.1 や DPHY v1.2 との互換性があり、レーンあたり最大 2.5Gbps の速度に対応しています。FPD-Link インターフェイスは、FPD-Link IV モードでチャネルあたり最大 10.5Gbps (...)
評価ボード

DS90UB983-Q1EVM — DS90UB983-Q1 DisplayPort から FPD-Link IV へのブリッジ シリアライザの評価基板

DS90Ux983-Q1EVM は、DisplayPort から FPD-Link IV へのシリアライザである DS90Ux983-Q1 を評価するための評価基板です。DS90Ux983-Q1 は、4K、30 ビット/ピクセル、60Hz を含め、超高品位 (UHD) の解像度をサポートしています。DisplayPort 入力は、DisplayPort v1.4 との互換性があり、レーンあたり最大 8.1Gbps の速度に対応しています。FPD-Link インターフェイスは、FPD-Link IV モードでチャネルあたり最大 13.5Gbps の速度に、また、FPD-Link III (...)

評価ボード

DS90UB983-Q1MEVM — DS90UB983-Q1 DisplayPort から FPD-Link IV へのブリッジ シリアライザの評価基板

DS90Ux983-Q1MEVM は、DisplayPort から FPD-Link IV へのシリアライザである DS90Ux983-Q1 を評価するための評価基板です。 DS90Ux983-Q1 は、4K、30 ビット/ピクセル、60Hz を含め、超高品位 (UHD) の解像度をサポートしています。DisplayPort 入力は、DisplayPort v1.4 との互換性があり、レーンあたり最大 8.1Gbps の速度に対応しています。FPD-Link インターフェイスは、FPD-Link IV モードでチャネルあたり最大 13.5Gbps の速度に、また、FPD-Link (...)

評価ボード

TPS54618EVM-606 — 評価モジュール、TPS54618 用、同期整流、降圧 SWIFT™ DC/DC コンバータ

The TPS54618EVM-606 is a fully assembled and tested curcuit for evaluating the TPS54618 6A, 2MHz Synchronous Step-Down SWIFT DC/DC Converter. The TPS54618EVM-606 operates from a 3V to 6V input and delivers a 1.8V output at 6A. The same board may be modified to provide different output voltages. (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS54618 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)

SLVM349B.ZIP (50 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (RTE) 16 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ