データシート
TPS54680
- 電源立ち上がり/立ち下がりトラッキングによるシー
ケンス制御 - 30m
、12AピークのMOSFETスイッチ内蔵により
6A連続ソース/シンク出力電流で高効率を実現 - 広いPWM周波数範囲
固定350kHzまたは可変280kHz~700kHz - パワーグッドおよびイネーブル機能
- ピーク電流制限による負荷保護およびサーマル・
シャットダウン機能 - 集積化によるボード面積と部品点数の削減
- Applications
- 低電圧、高密度の分散型電源システム
- シーケンス制御を要する高性能DSP、FPGA、ASIC、
マイクロプロセッサ用ポイント・オブ・ロード(POL)
レギュレーション - ブロードバンド、ネットワーキング、光通信イン
フラストラクチャ
PowerPADとSWIFTは、テキサス・インスツルメンツの商標です。
TPS54680は、DC/DCレギュレータであるSWIFTファミリー を構成する、低入力電圧、大電流出力の同期整流式バックPWM コンバータで、必要とされる能動部品を全て内蔵しています。 他のレギュレータと組み合わせてTRACKINピンを使用すると電 源の同時立ち上げ/立ち下げが容易に実現できます。他の特長と しては、出力フィルタのL,C部品を選択する際に最大の性能と柔 軟性を与える真に高性能な電圧誤差増幅器、入力電圧が3Vに達 するまで起動を抑える低電圧ロックアウト回路、突入電流を制 限する内部または外部で設定されるスロースタート回路、プロ セッサ/ロジックのリセットに有用なパワーグッド出力などがあ ります。
TPS54680は、熱特性を改善した28ピンのTSSOP(PWP) PowerPADパッケージで供給されており、大型のヒートシン クは不要です。TIは評価モジュールとSWIFTデザイナー・ソフ トウェア・ツールを提供しており、装置の短期間の開発サイクル にかなうよう高性能な電源設計が迅速に行われることを支援し ています。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
11 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 28 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点