TPS54680-EP
- Power Up/Down Tracking For Sequencing
- 30-mΩ, 12-A Peak MOSFET Switches for High Efficiency at 6-A
Continuous Output Source or Sink Current - Wide PWM Frequency: Fixed 350 kHz or Adjustable 280 kHz to 700 kHz
- Power Good and Enable
- Load Protected by Peak Current Limit and Thermal Shutdown
- Integrated Solution Reduces Board Area and Component Count
As a member of the SWIFT family of dc/dc regulators, the TPS54680 low-input voltage high-output current synchronous buck PWM converter integrates all required active components. Using the TRACKIN pin with other regulators, simultaneous power up and down are easily implemented. Included on the substrate with the listed features are a true, high performance, voltage error amplifier that enables maximum performance and flexibility in choosing the output filter L and C components; an under-voltage-lockout circuit to prevent start-up until the input voltage reaches 3 V; an internally or externally set slow-start circuit to limit inrush currents; and a power good output useful for processor/logic reset.
The TPS54680 is available in a thermally enhanced 28-pin TSSOP (PWP) PowerPAD package, which eliminates bulky heatsinks. TI provides evaluation modules and the SWIFT™ designer software tool to aid in quickly achieving high-performance power supply designs to meet aggressive equipment development cycles.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS54680-EP: Tracking Synchronous Buck PWM Switcher データシート (Rev. A) | 2012年 10月 1日 | |||
* | VID | TPS54680-EP VID V6204641 | 2016年 6月 21日 | |||
その他の技術資料 | XILINXPWR-082 EVM | 2004年 7月 23日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 28 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点