TPS546D24S
- 拡張セキュリティ機能を内蔵
- 分割レールをサポート: 2.95V~ 16V PV IN:2.95V~18V AVIN (スイッチングのために VDD5 に 4V を入力する場合)
- 4.5mΩ/0.9mΩ の MOSFET を内蔵
- 選択可能な内部補償付きの平均電流モード制御
- 2×、3×、4× スタック可能で最大 160A の電流共有、出力ごとに 1 つのアドレスをサポート
- ピン・ストラップで 0.5V~5.5V の出力を選択可能、または PMBus の VOUT_COMMAND を使用して 0.25V~5.5V の出力を選択可能
- 豊富な PMBus コマンド・セット、V OUT、I OUT、および内部ダイ温度のテレメトリを含む
- 内部 FB 分圧抵抗を使用する差動リモート・センス機能、T J が –40℃~+150℃の範囲内で V OUT 誤差 1% 未満
- PMBus による AVS およびマージニング機能
- MSEL ピンによる PMBus デフォルト値のピン設定
- 225kHz~1.5MHz で 12 のスイッチング周波数を選択可能 (8 つのピン・ストラップ・オプション)
- 周波数同期入力 / 同期出力
- プリバイアス出力をサポート
- 7mm × 5mm × 1.5mm、40 ピン QFN
- TPS546D24A とのドロップイン互換性
- WEBENCH Power Designer により、TPS546D24S を使用するカスタム設計を作成
TPS546D24S は、高集積の非絶縁型 DC/DC コンバータであり、 TPS546D24A を拡張するために、メーカー固有の PMBus コマンドと、拡張書き込み保護およびパスキーを追加しています。この機能により、標準の書き込み保護コマンドよりも高い分解能で書き込み機能を制限することで、PMBus への悪意のあるアクセスに対するセキュリティが向上します。 TPS546D24S は、7mm × 5mm のパッケージからの高周波動作と 40A の電流出力に対応しています。2 個、3 個、4 個の TPS546D24S デバイスを相互に接続して、単一出力で最大 160A を供給できます。VDD5 ピンを介して外部 5V 電源で内蔵 5V LDO をオーバードライブできるため、コンバータの効率向上と消費電力低減が可能です。
TPS546D24S は入力フィードフォワードによる独自の固定周波数電流モード制御を採用しており、内部補償部品を選択できるので、システム・サイズを最小化し、幅広い出力容量で安定性を確保できます。
1MHz クロックをサポートする PMBus インターフェイスは、出力電圧、出力電流、内部ダイ温度などの主要パラメータを監視するためだけでなく、コンバータを設定するための便利な標準化されたデジタル・インターフェイスです。フォルト条件への応答は、システム要件に応じて、再起動、ラッチオフ、無視のいずれかに設定できます。スタックしたデバイス間のバックチャネル通信により、1 つの出力レールに電力供給するすべての TPS546D24S コンバータが 1 つのアドレスを共有できるため、システム・ソフトウェア / ファームウェア設計を簡素化できます。出力電圧、スイッチング周波数、ソフトスタート時間、過電流フォルト制限などの主要なパラメータは、PMBus 通信を使わないで BOM 選定で設定することもでき、プログラムなしでのパワーオンをサポートしています。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS546D24S 2.95V~16V、 40A、最大 4×スタッカブル、同期 SWIFT 降圧コンバータ PMBus および拡張書き込み保護機能付き データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2022年 8月 23日 |
アプリケーション概要 | Using the Security Features Inside the TPS546x24S Family of Step-Down Converters and Modules (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 2月 26日 | |||
証明書 | TPS546D24SEVM-2PH EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 3月 30日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS546D24S 2-Phase SWIFT™ Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2023年 3月 27日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS546D24SEVM-2PH — TPS546D24S 書き込みロック機能搭載、固定周波数、2 相、同期整流降圧コンバータの評価基板
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
LQFN-CLIP (RVF) | 40 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点