TPS548D26

アクティブ

4V ~ 16V、40A 同期整流 D-CAP+™ 降圧コンバータ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 40 Vin (min) (V) 4 Vin (max) (V) 16 Switching frequency (min) (kHz) 600 Switching frequency (max) (kHz) 1200 Features UVLO Fixed Control mode D-CAP+ Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 5.5 Iq (typ) (µA) 7900 Duty cycle (max) (%) 80
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 40 Vin (min) (V) 4 Vin (max) (V) 16 Switching frequency (min) (kHz) 600 Switching frequency (max) (kHz) 1200 Features UVLO Fixed Control mode D-CAP+ Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 5.5 Iq (typ) (µA) 7900 Duty cycle (max) (%) 80
WQFN-FCRLF (RXX) 37 30 mm² 6 x 5
  • 4.0mΩ および 1.0mΩ の MOSFET を内蔵し、40A の連続電流動作に対応
  • 外部 5V バイアスのサポートにより効率向上、最小 2.7V の入力電圧で動作
  • 出力電圧範囲:0.6V ~ 5.5V
  • 高精度の電圧リファレンスと差動リモート検出による高精度の出力
    • 0℃~85℃の TJ で ±0.5% の VOUT 許容誤差
    • -40℃~125℃の TJ で ±1% の VOUT 許容誤差
  • 高速過渡応答の D-CAP+™ 制御トポロジですべてのセラミック出力コンデンサをサポート
  • SS ピンで内部ループ補償を選択可能
  • サイクル単位のバレー電流制限を選択可能
  • DCM または FCCM 動作で、動作周波数を 0.6MHz~1.2MHz の範囲で選択可能
  • プリバイアスされた出力への安全なスタートアップ
  • ソフトスタート時間を 0.75ms~6ms の範囲でプログラム可能
  • オープン ドレインのパワー グッド出力 (PG)
  • 過電流、過電圧、低電圧、過熱保護機能でヒカップまたはラッチオフ応答を選択可能
  • 5mm × 6mm、37 ピン WQFN-FCRLF パッケージ
  • 4.0mΩ および 1.0mΩ の MOSFET を内蔵し、40A の連続電流動作に対応
  • 外部 5V バイアスのサポートにより効率向上、最小 2.7V の入力電圧で動作
  • 出力電圧範囲:0.6V ~ 5.5V
  • 高精度の電圧リファレンスと差動リモート検出による高精度の出力
    • 0℃~85℃の TJ で ±0.5% の VOUT 許容誤差
    • -40℃~125℃の TJ で ±1% の VOUT 許容誤差
  • 高速過渡応答の D-CAP+™ 制御トポロジですべてのセラミック出力コンデンサをサポート
  • SS ピンで内部ループ補償を選択可能
  • サイクル単位のバレー電流制限を選択可能
  • DCM または FCCM 動作で、動作周波数を 0.6MHz~1.2MHz の範囲で選択可能
  • プリバイアスされた出力への安全なスタートアップ
  • ソフトスタート時間を 0.75ms~6ms の範囲でプログラム可能
  • オープン ドレインのパワー グッド出力 (PG)
  • 過電流、過電圧、低電圧、過熱保護機能でヒカップまたはラッチオフ応答を選択可能
  • 5mm × 6mm、37 ピン WQFN-FCRLF パッケージ

TPS548D26 デバイスは高集積降圧コンバータで、D-CAP+ 制御トポロジによって高速過渡応答を実現しています。外部補償が不要のため、本デバイスは使いやすく、外付け部品をほとんど必要としません。このデバイスは、スペースに制約のあるデータ センター アプリケーションに適した設計になっています。

TPS548D26 デバイスは、差動リモート センス、高性能の内蔵 MOSFET、動作時接合部温度の全範囲にわたって高精度 (±1%) の 0.6V 基準電圧を備えています。本デバイスは、高速な負荷過渡応答、精密な負荷レギュレーションと入力電圧レギュレーション、スキップ モードまたは FCCM 動作、プログラム可能なソフトスタートを特長としています。過電流、過電圧、低電圧、過熱保護機能でヒカップまたはラッチオフ応答を選択可能です。

TPS548D26 は鉛フリー デバイスで、適用除外なしで RoHS に準拠しています。

TPS548D26 デバイスは高集積降圧コンバータで、D-CAP+ 制御トポロジによって高速過渡応答を実現しています。外部補償が不要のため、本デバイスは使いやすく、外付け部品をほとんど必要としません。このデバイスは、スペースに制約のあるデータ センター アプリケーションに適した設計になっています。

TPS548D26 デバイスは、差動リモート センス、高性能の内蔵 MOSFET、動作時接合部温度の全範囲にわたって高精度 (±1%) の 0.6V 基準電圧を備えています。本デバイスは、高速な負荷過渡応答、精密な負荷レギュレーションと入力電圧レギュレーション、スキップ モードまたは FCCM 動作、プログラム可能なソフトスタートを特長としています。過電流、過電圧、低電圧、過熱保護機能でヒカップまたはラッチオフ応答を選択可能です。

TPS548D26 は鉛フリー デバイスで、適用除外なしで RoHS に準拠しています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS548D26 4V~16V 入力、40A 同期整流降圧コンバータ 、差動リモート検出 データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 7月 31日
アプリケーション・ノート Point-of-Load Designs in Data Center Applications for Intel Xeon Sapphire Rapids Scalable Processors (Rev. C) PDF | HTML 2024年 10月 9日
アプリケーション概要 Solving Power Design Challenges in Enterprise SSD Applications PDF | HTML 2024年 9月 23日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS548C26EVM — TPS548C26 4V ~ 16V、35A、同期整流 D-CAP+™ 降圧コンバータの評価基板

TPS548C26 評価基板 (EVM) は、8V ~ 16V の入力を受け入れ、最大 35A の出力電流を供給できます。このコンバータは D-CAP+™ 制御方式を使用して高速過渡応答を実現しており、使用する出力静電容量が小さいので基板面積を節減できます。ハイサイドとローサイドの各 MOSFET をゲート・ドライブ回路とともに、パッケージの内部に組み込んでいます。固定周波数の高度な電流モード制御を採用しているので、レギュレータを外部クロック・ソース (供給源) に同期させることができます。この評価基板 (EVM) (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN-FCRLF (RXX) 37 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ