ホーム パワー・マネージメント AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS552872

アクティブ

フル統合型、36V、4A 昇降圧コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck-Boost Type Converter Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 36 Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 2200 Features Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Load Disconnect, Power good, Spread Spectrum, Synchronous Rectification, UVLO adjustable EMI features Frequency Dithering, Spread Spectrum Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 22 Iq (typ) (µA) 760 Duty cycle (max) (%) 100 Switch current limit (typ) (A) 4
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck-Boost Type Converter Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 36 Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 2200 Features Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Load Disconnect, Power good, Spread Spectrum, Synchronous Rectification, UVLO adjustable EMI features Frequency Dithering, Spread Spectrum Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 22 Iq (typ) (µA) 760 Duty cycle (max) (%) 100 Switch current limit (typ) (A) 4
VQFN-HR (RYQ) 21 15 mm² 5 x 3
  • 幅広い入出力電圧範囲
    • 幅広い入力電圧範囲:3.0V~36V
    • プログラム可能な出力電圧範囲:0.8V~22V
    • 基準電圧精度:±1%
    • ケーブルの電圧ドループに対する可変出力電圧補償
    • 精度±5% の出力電流監視
  • 全負荷範囲にわたって高効率を実現
    • V IN = 12V、V OUT = 20V、I OUT = 1.5 A で 96.7% の効率
    • V IN = 12V、V OUT = 12V、I OUT = 2A で 98.3% の効率
    • 軽負荷時の PFM および FPWM モードをプログラム可能
  • 周波数干渉とクロストークを回避
    • クロック同期 (オプション)
    • プログラム可能なスイッチング周波数:200kHz~2.2MHz
  • EMI 低減
    • プログラム可能なスペクトラム拡散 (オプション)
    • 鉛レス・パッケージ
  • 豊富な保護機能
    • 出力過電圧保護
    • ヒカップ・モードによる出力短絡保護
    • サーマル・シャットダウン保護機能
    • 4A の平均インダクタ電流制限
  • 小型のソリューション・サイズ
    • 最大 2.2MHz のスイッチング周波数
    • 3.0mm × 5.0mm の HotRod™ QFN パッケージ
  • 幅広い入出力電圧範囲
    • 幅広い入力電圧範囲:3.0V~36V
    • プログラム可能な出力電圧範囲:0.8V~22V
    • 基準電圧精度:±1%
    • ケーブルの電圧ドループに対する可変出力電圧補償
    • 精度±5% の出力電流監視
  • 全負荷範囲にわたって高効率を実現
    • V IN = 12V、V OUT = 20V、I OUT = 1.5 A で 96.7% の効率
    • V IN = 12V、V OUT = 12V、I OUT = 2A で 98.3% の効率
    • 軽負荷時の PFM および FPWM モードをプログラム可能
  • 周波数干渉とクロストークを回避
    • クロック同期 (オプション)
    • プログラム可能なスイッチング周波数:200kHz~2.2MHz
  • EMI 低減
    • プログラム可能なスペクトラム拡散 (オプション)
    • 鉛レス・パッケージ
  • 豊富な保護機能
    • 出力過電圧保護
    • ヒカップ・モードによる出力短絡保護
    • サーマル・シャットダウン保護機能
    • 4A の平均インダクタ電流制限
  • 小型のソリューション・サイズ
    • 最大 2.2MHz のスイッチング周波数
    • 3.0mm × 5.0mm の HotRod™ QFN パッケージ

TPS552872 は、バッテリ電圧やアダプタ電圧を複数の電源レール向けに変換するために最適化された、同期整流式昇降圧コンバータです。 TPS552872 は、4 個の MOSFET スイッチを内蔵しており、さまざまなアプリケーション向けのコンパクトなソリューションを実現します。 TPS552872 は、最大で 36V の入力電圧に対応できます。 TPS552872 は、昇圧モードでの動作時に 12V 入力から 30W の供給が可能です。9V の入力電圧からは、25W を供給できます。

TPS552872 は、平均電流モード制御方式を採用しています。スイッチング周波数は、外付け抵抗により 200kHz~2.2MHz の範囲でプログラム可能であり、外部クロックに同期させることができます。 TPS552872 は、ピーク EMI を最小限に抑えるスペクトラム拡散機能 (オプション) も備えています。

TPS552872 には、出力過電圧保護、平均インダクタ電流制限、サイクル単位のピーク電流制限、出力短絡からの保護機能があります。また TPS552872 は、持続的な過負荷状態での出力電流制限およびヒカップ・モード保護 (いずれもオプション機能) により、安全な動作を保証します。

TPS552872 は、スイッチング周波数が高いため、小型のインダクタとコンデンサを使用できます。本デバイスは、3.0mm × 5.0mm の QFN パッケージで供給されます。

TPS552872 は、バッテリ電圧やアダプタ電圧を複数の電源レール向けに変換するために最適化された、同期整流式昇降圧コンバータです。 TPS552872 は、4 個の MOSFET スイッチを内蔵しており、さまざまなアプリケーション向けのコンパクトなソリューションを実現します。 TPS552872 は、最大で 36V の入力電圧に対応できます。 TPS552872 は、昇圧モードでの動作時に 12V 入力から 30W の供給が可能です。9V の入力電圧からは、25W を供給できます。

TPS552872 は、平均電流モード制御方式を採用しています。スイッチング周波数は、外付け抵抗により 200kHz~2.2MHz の範囲でプログラム可能であり、外部クロックに同期させることができます。 TPS552872 は、ピーク EMI を最小限に抑えるスペクトラム拡散機能 (オプション) も備えています。

TPS552872 には、出力過電圧保護、平均インダクタ電流制限、サイクル単位のピーク電流制限、出力短絡からの保護機能があります。また TPS552872 は、持続的な過負荷状態での出力電流制限およびヒカップ・モード保護 (いずれもオプション機能) により、安全な動作を保証します。

TPS552872 は、スイッチング周波数が高いため、小型のインダクタとコンデンサを使用できます。本デバイスは、3.0mm × 5.0mm の QFN パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS552872 36V、4A、完全集積型、昇降圧コンバータ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2023年 8月 11日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS552872EVM-029, TPS552872, TPS552872-Q1 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2023年 7月 31日
証明書 TPS552872EVM-029 EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 7月 20日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS552872EVM — TPS552872 昇降圧コンバータの評価基板

TPS552872EVM-029 は 4 個の MOSFET スイッチを内蔵しており、多様なアプリケーション向けのコンパクトなデバイス製作に役立ちます。TPS552872 は、同期整流昇降圧コンバータであり、バッテリ電圧やアダプタ電圧を複数の電源レールに変換する目的で最適化済みです。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN-HR (RYQ) 21 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ